Nuestra gama de anillas a presión está fabricada en nylon y está disponible en dos tipos diferentes: anillas a presión y arandelas con anilla a presión. Se utilizan con frecuencia en combinación con remaches de trinquete cuando el orificio compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.
Cuando las anillas a presión se utilizan con remaches de trinquete, la gama de fijación aumenta, lo que permite utilizar toda la longitud de fijación del remache. Esta combinación es ideal para unir aplicaciones muy finas.
La arandela con anilla a presión se puede utilizar tanto con una anilla a presión como con un remache de trinquete. Esto genera una mayor superficie de apoyo para materiales más blandos y orificios de mayor tamaño. Dicha combinación es apta para aplicaciones giratorias.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de remache | Diámetro del orificio compatible | Color | Grosor general | Diámetro exterior | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1226 € - 0,1289 € | 39149 En stock |
Anilla a presión
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,1226 € - 0,1289 € | 17963 En stock |
Anilla a presión
|
0.217 in
5.5 mm
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2511 € - 0,2644 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Anilla a presión
|
0.217 in
5.5 mm
|
Azul
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,116 € - 0,122 € | 13908 En stock |
arandela con anilla a presión
|
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,116 € - 0,122 € | 595 En stock |
arandela con anilla a presión
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,116 € - 0,122 € | 1200 En stock |
arandela con anilla a presión
|
0.217 in
5.5 mm
|
Amarillo
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,116 € - 0,122 € | 4026 En stock |
arandela con anilla a presión
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rojo
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,1226 € - 0,1289 € | 496 En stock |
Anilla a presión
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rojo
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,116 € - 0,122 € | 1193 En stock |
arandela con anilla a presión
|
0.217 in
5.5 mm
|
Azul
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,1226 € - 0,1289 € | 325 En stock |
Anilla a presión
|
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,116 € - 0,122 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
arandela con anilla a presión
|
0.217 in
5.5 mm
|
Gris
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar