Menu Search

Arandelas de retención

En stock

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
140 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Tamaños de tornillos compatibles Compra
0,0725 € - 0,0762 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
0,2154 € - 0,2659 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
38.1 mm
1.6 mm
10217122 0,0312 € - 0,0385 € 999 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
11.5 mm
1.1 mm
10217047 0,0341 € - 0,0421 € 2000 En stock
Natural
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
3.2 mm
0,0248 € - 0,0306 € 13500 En stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
0.8 mm
0,0265 € - 0,0327 € 6943 En stock
Natural
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
0.8 mm
0,1971 € - 0,2434 € 998 En stock
Natural
Nylon 6/6
11.4 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,0289 € - 0,0357 € 8976 En stock
Natural
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0248 € - 0,0306 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,1403 € - 0,1477 € 76 En stock
Natural
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1333 € - 0,1404 € 25 En stock
Natural
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,1585 € - 0,1668 € 2582 En stock
Natural
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,1765 € - 0,1858 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0877 € - 0,0924 € 648 En stock
Negro
PVC
15.0 mm
1.5 mm
0,0358 € - 0,0376 € 25000 En stock
Natural
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0431 € - 0,0453 € 198234 En stock
Natural
PEAD
12.0 mm
1.0 mm
0,0302 € - 0,0319 € 208600 En stock
Natural
PEAD
9.5 mm
1.0 mm
0,078 € - 0,0822 € 20064 En stock
Rojo
LDPE - PIR
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,0274 € - 0,0288 € 24804 En stock
Azul
LDPE - PIR
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,0449 € - 0,0474 € 8175 En stock
Negro
PVC
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
  • de 7
Arandela de retención 0.277 in 0.400 in 0.055 in Nylon 6/6

10217153

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    7 mm
  • Diámetro exterior
    10.2 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.375 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217245

Rango de precios
0,2659 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.218 in 0.453 in 0.045 in Nylon 6/6

10217122

Rango de precios
0,0385 € - 0,0312 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Diámetro exterior
    11.5 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.156 in 0.266 in 0.125 in Nylon 6/6

10217047

Rango de precios
0,0421 € - 0,0341 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4 mm
  • Diámetro exterior
    6.8 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.375 in 0.594 in 0.032 in Nylon 6/6

10217207

Rango de precios
0,0306 € - 0,0248 €

Niveles de existencias
13500 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    15.1 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.564 in 0.891 in 0.032 in Nylon 6/6

10217283

Rango de precios
0,0327 € - 0,0265 €

Niveles de existencias
6943 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.3 mm
  • Diámetro exterior
    22.6 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.450 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217238

Rango de precios
0,2434 € - 0,1971 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    11.4 mm
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.235 in 0.391 in 0.062 in Nylon 6/6

10217139

Rango de precios
0,0357 € - 0,0289 €

Niveles de existencias
8976 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6 mm
  • Diámetro exterior
    9.9 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.344 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10217214

Rango de precios
0,0306 € - 0,0248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.7 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PC
  • Material completo
    Policarbonato
Arandela de retención 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Rango de precios
0,1404 € - 0,1333 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.8 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Material
    PC
  • Material completo
    Policarbonato
Arandela de retención 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Rango de precios
0,1668 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
2582 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.6 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PC
  • Material completo
    Policarbonato
Arandela de retención 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Rango de precios
0,1858 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    PC
  • Material completo
    Policarbonato
Arandela de retención 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Rango de precios
0,0924 € - 0,0877 €

Niveles de existencias
648 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material
    PVC
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Arandela de retención 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Rango de precios
0,0376 € - 0,0358 €

Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 12.0 mm 1.0 mm PEAD

10070765

Rango de precios
0,0453 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
198234 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 9.5 mm 1.0 mm PEAD

10070840

Rango de precios
0,0319 € - 0,0302 €

Niveles de existencias
208600 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm LDPE - PIR

10116777

Rango de precios
0,0822 € - 0,078 €

Niveles de existencias
20064 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116852

Rango de precios
0,0288 € - 0,0274 €

Niveles de existencias
24804 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Arandela plana 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Rango de precios
0,0474 € - 0,0449 €

Niveles de existencias
8175 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material
    PVC
  • Material completo
    Nylon 6/6