Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

Código De La Serie: SR1992

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
546 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0372 € - 0,0392 € 399 En stock
M4
0.7 mm
Negro
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0514 € - 0,0541 € 666 En stock
M5
0.8 mm
Negro
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0295 € - 0,0311 € 245 En stock
M3
0.5 mm
Negro
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0303 € - 0,032 € 119 En stock
M4
0.7 mm
Negro
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0489 € - 0,0515 € 1725 En stock
M5
0.8 mm
Negro
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0297 € - 0,0313 € 2992 En stock
M4
0.7 mm
Negro
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,081 € - 0,0853 € 6475 En stock
M4
0.7 mm
Negro
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1039 € - 0,1094 € 133 En stock
M8
1.25 mm
Negro
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0692 € - 0,0728 € 3758 En stock
M3
0.5 mm
Natural
PA
12.0 mm
Forma hexagonal
0,347 € - 0,3658 € 313 En stock
M12
1.75 mm
Negro
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0893 € - 0,094 € 1227 En stock
M6
1.0 mm
Negro
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1077 € - 0,1133 € 1300 En stock
M6
1.0 mm
Negro
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1403 € - 0,1477 € 100 En stock
M10
1.5 mm
Negro
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,026 € - 0,0273 € 6682 En stock
M3
0.5 mm
Negro
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0743 € - 0,0782 € 5864 En stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0653 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0692 € - 0,0728 € 114 En stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1473 € - 0,155 € 839 En stock
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0956 € - 0,1007 € 93 En stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1035 € - 0,1089 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Tornillo de cabeza hexagonal M4 10.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039991

Rango de precios
0,0392 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
399 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M5 16.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040249

Rango de precios
0,0541 € - 0,0514 €

Niveles de existencias
666 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M3 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039915

Rango de precios
0,0311 € - 0,0295 €

Niveles de existencias
245 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M4 16.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040041

Rango de precios
0,032 € - 0,0303 €

Niveles de existencias
119 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M5 10.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040195

Rango de precios
0,0515 € - 0,0489 €

Niveles de existencias
1725 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M4 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040089

Rango de precios
0,0313 € - 0,0297 €

Niveles de existencias
2992 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M4 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040133

Rango de precios
0,0853 € - 0,081 €

Niveles de existencias
6475 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M8 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040720

Rango de precios
0,1094 € - 0,1039 €

Niveles de existencias
133 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M3 12.0 mm PA Natural

10039854

Rango de precios
0,0728 € - 0,0692 €

Niveles de existencias
3758 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M12 40.0 mm Nylon 6/6 Negro

10041017

Rango de precios
0,3658 € - 0,347 €

Niveles de existencias
313 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M6 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040522

Rango de precios
0,094 € - 0,0893 €

Niveles de existencias
1227 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M6 40.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040621

Rango de precios
0,1133 € - 0,1077 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M10 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040911

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M3 10.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039823

Rango de precios
0,0273 € - 0,026 €

Niveles de existencias
6682 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M3 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039953

Rango de precios
0,0782 € - 0,0743 €

Niveles de existencias
5864 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039977

Rango de precios
0,0687 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040171

Rango de precios
0,0728 € - 0,0692 €

Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040386

Rango de precios
0,155 € - 0,1473 €

Niveles de existencias
839 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040164

Rango de precios
0,1007 € - 0,0956 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040560

Rango de precios
0,1089 € - 0,1035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural