Menu Search

Arandelas de retención

En stock

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
140 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Tamaños de tornillos compatibles Compra
0,3713 € - 0,3902 € 18700 En stock
Negro
PVC
30.0 mm
3.0 mm
0,3713 € - 0,3902 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
30.0 mm
3.0 mm
0,0301 € - 0,0317 € 29043 En stock
Natural
PEAD
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0706 € - 0,0742 € 492 En stock
Natural
LDPE - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0552 € - 0,0581 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0354 € - 0,0373 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0383 € - 0,0403 € 10437 En stock
Negro
PVC
9.0 mm
1.5 mm
0,1162 € - 0,1222 € 18996 En stock
Negro
PVC
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0908 € - 0,0957 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,054 € - 0,0569 € 44000 En stock
Natural
PEAD
12.0 mm
1.6 mm
0,1293 € - 0,1361 € 12783 En stock
Natural
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0343 € - 0,0361 € 33990 En stock
Rojo
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
0,078 € - 0,0822 € 62634 En stock
Gris
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
0,1275 € - 0,1344 € 111 En stock
Natural
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,5758 € - 0,6058 € 126 En stock
Natural
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,1972 € - 0,2078 € 6000 En stock
Natural
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0795 € - 0,0837 € 11381 En stock
Natural
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,0372 € - 0,0392 € 71477 En stock
Natural
PA
9.0 mm
1.5 mm
0,1697 € - 0,1787 € 41776 En stock
Natural
PEAD
20.0 mm
2.0 mm
0,1019 € - 0,1072 € 246 En stock
Natural
PEAD
10.0 mm
0.8 mm
  • de 7
Arandela de retención 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117446

Rango de precios
0,3902 € - 0,3713 €

Niveles de existencias
18700 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Material
    PVC
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Arandela de retención 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Rango de precios
0,3902 € - 0,3713 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
Arandela de retención 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm PEAD

10070758

Rango de precios
0,0317 € - 0,0301 €

Niveles de existencias
29043 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Arandela de retención 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10120255

Rango de precios
0,0742 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
492 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Arandela de retención 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Rango de precios
0,0581 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Arandela de retención 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Rango de precios
0,0373 € - 0,0354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Rango de precios
0,0403 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
10437 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material
    PVC
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Arandela plana 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Rango de precios
0,1222 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
18996 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material
    PVC
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela de retención 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Rango de precios
0,0957 € - 0,0908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    21.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 12.0 mm 1.6 mm PEAD

10070741

Rango de precios
0,0569 € - 0,054 €

Niveles de existencias
44000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041819

Rango de precios
0,1361 € - 0,1293 €

Niveles de existencias
12783 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116753

Rango de precios
0,0361 € - 0,0343 €

Niveles de existencias
33990 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    11.0 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Rango de precios
0,0822 € - 0,078 €

Niveles de existencias
62634 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    2.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Rango de precios
0,1344 € - 0,1275 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Rango de precios
0,6058 € - 0,5758 €

Niveles de existencias
126 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Rango de precios
0,2078 € - 0,1972 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Rango de precios
0,0837 € - 0,0795 €

Niveles de existencias
11381 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Rango de precios
0,0392 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
71477 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
Arandela de retención 20.0 mm 2.0 mm PEAD

10214916

Rango de precios
0,1787 € - 0,1697 €

Niveles de existencias
41776 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 10.0 mm 0.8 mm PEAD

10214947

Rango de precios
0,1072 € - 0,1019 €

Niveles de existencias
246 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural