Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.
Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.
Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.
La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.
Código De La Serie: SR1945
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Tamaños de tornillos compatibles | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0968 € - 0,1021 € | 943 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,0893 € - 0,0941 € | 2216 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0776 € - 0,0817 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
PEAD
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1667 € - 0,1755 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
PEAD
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,153 € - 0,1609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
PEAD
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0578 € - 0,0608 € | 28250 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1083 € - 0,114 € | 234 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0737 € - 0,0776 € | 16498 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,175 € - 0,1843 € | 247 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1194 € - 0,126 € | 20842 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,133 € - 0,1401 € | 500 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,103 € - 0,1083 € | 250 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0704 € - 0,0742 € | 480 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,2768 € - 0,2914 € | 11554 En stock |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0813 € - 0,0855 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
PEAD
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0935 € - 0,0984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
PEAD
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0323 € - 0,034 € | 38793 En stock |
Natural
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,0607 € - 0,0639 € | 1000 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1538 € - 0,1899 € | 6733 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0403 € - 0,0424 € | 10342 En stock |
Natural
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar