Menu Search

Arandelas de retención

En stock

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
140 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Tamaños de tornillos compatibles Compra
0,0322 € - 0,0398 € 136 En stock
Natural
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
0,2377 € - 0,2934 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
0,0749 € - 0,0925 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
23.9 mm
34.1 mm
1.6 mm
0,0206 € - 0,0255 € 2448 En stock
Natural
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,0289 € - 0,0357 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
7 mm
11.5 mm
1.6 mm
0,0492 € - 0,0608 € 1890 En stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0248 € - 0,0306 € 13500 En stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
0.8 mm
0,0265 € - 0,0327 € 6943 En stock
Natural
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
0.8 mm
10217047 0,0341 € - 0,0421 € 2000 En stock
Natural
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
3.2 mm
10217122 0,0312 € - 0,0385 € 999 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
11.5 mm
1.1 mm
0,0539 € - 0,0567 € 4401 En stock
Natural
PEAD
8.0 mm
0.8 mm
0,1019 € - 0,1072 € 246 En stock
Natural
PEAD
10.0 mm
0.8 mm
0,0459 € - 0,0484 € 14034 En stock
Natural
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,0451 € - 0,0474 € 30628 En stock
Natural
PA
8.5 mm
2.8 mm
0,0437 € - 0,0459 € 59106 En stock
Natural
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,0795 € - 0,0837 € 11381 En stock
Natural
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,0517 € - 0,0605 € 36511 En stock
Natural
PEAD
7.0 mm
0.5 mm
0,0372 € - 0,0392 € 71477 En stock
Natural
PA
9.0 mm
1.5 mm
0,1697 € - 0,1787 € 41776 En stock
Natural
PEAD
20.0 mm
2.0 mm
0,0939 € - 0,0989 € 3240 En stock
Natural
PEAD
12.0 mm
1.6 mm
  • de 7
Arandela de retención 0.564 in 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Rango de precios
0,0398 € - 0,0322 €

Niveles de existencias
136 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.3 mm
  • Diámetro exterior
    22.6 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Rango de precios
0,2934 € - 0,2377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    27.2 mm
  • Diámetro exterior
    35.2 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.940 in 1.344 in 0.062 in Nylon 6/6

10217368

Rango de precios
0,0925 € - 0,0749 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    23.9 mm
  • Diámetro exterior
    34.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.235 in 0.391 in 0.032 in Nylon 6/6

10217092

Rango de precios
0,0255 € - 0,0206 €

Niveles de existencias
2448 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6 mm
  • Diámetro exterior
    9.9 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.277 in 0.453 in 0.062 in Nylon 6/6

10217177

Rango de precios
0,0357 € - 0,0289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    7 mm
  • Diámetro exterior
    11.5 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.375 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217252

Rango de precios
0,0608 € - 0,0492 €

Niveles de existencias
1890 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    18.6 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.375 in 0.594 in 0.032 in Nylon 6/6

10217207

Rango de precios
0,0306 € - 0,0248 €

Niveles de existencias
13500 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    15.1 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.564 in 0.891 in 0.032 in Nylon 6/6

10217283

Rango de precios
0,0327 € - 0,0265 €

Niveles de existencias
6943 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.3 mm
  • Diámetro exterior
    22.6 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.156 in 0.266 in 0.125 in Nylon 6/6

10217047

Rango de precios
0,0421 € - 0,0341 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4 mm
  • Diámetro exterior
    6.8 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.218 in 0.453 in 0.045 in Nylon 6/6

10217122

Rango de precios
0,0385 € - 0,0312 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Diámetro exterior
    11.5 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm PEAD

10322475

Rango de precios
0,0567 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
4401 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 10.0 mm 0.8 mm PEAD

10214947

Rango de precios
0,1072 € - 0,1019 €

Niveles de existencias
246 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Rango de precios
0,0484 € - 0,0459 €

Niveles de existencias
14034 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Rango de precios
0,0474 € - 0,0451 €

Niveles de existencias
30628 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.5 mm
  • Grosor
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
Arandela de retención 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Rango de precios
0,0459 € - 0,0437 €

Niveles de existencias
59106 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Rango de precios
0,0837 € - 0,0795 €

Niveles de existencias
11381 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm PEAD

10214954

Rango de precios
0,0605 € - 0,0517 €

Niveles de existencias
36511 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Rango de precios
0,0392 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
71477 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
Arandela de retención 20.0 mm 2.0 mm PEAD

10214916

Rango de precios
0,1787 € - 0,1697 €

Niveles de existencias
41776 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PEAD

10322604

Rango de precios
0,0989 € - 0,0939 €

Niveles de existencias
3240 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural