Menu Search

Aros de ojal

En stock

Los aros de ojal proveen mayor soporte y protección a los cables pasados a través de paneles.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
16 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Grosor del panel Diámetro de cable compatible Compra
0,1144 € - 0,2529 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.3 mm
6.8 mm
0,1294 € - 0,286 € 1500 En stock
7.6 mm
3.8 mm
0,4211 € - 0,931 € 3500 En stock
9.6 mm
6.2 mm
0,189 € - 0,4178 € 55 En stock
11.1 mm
7.9 mm
10084991 0,1528 € - 0,3379 € 3800 En stock
12.7 mm
3.2 mm
0,20 € - 0,2106 € 46 En stock
16.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
0,3002 € - 0,6636 € 7900 En stock
9.5 mm
2.4 mm
10085011 0,2557 € - 0,5653 € 500 En stock
14.3 mm
10.3 mm
0,2487 € - 0,2619 € 4314 En stock
20.0 mm
1.5 mm
25.0 mm
0,0476 € - 0,0501 € 25387 En stock
8.5 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,1528 € - 0,3379 € 4541 En stock
8.7 mm
1.6 mm
0,1417 € - 0,3134 € 992 En stock
7.5 mm
4.0 mm
0,122 € - 0,2697 € 1000 En stock
9.5 mm
2.6 mm
0,157 € - 0,3472 € 1400 En stock
12.7 mm
0.8 mm
0,1779 € - 0,3932 € 6100 En stock
20.0 mm
1.6 mm
0,1511 € - 0,3341 € 19500 En stock
7.1 mm
4.0 mm
Funda pasacables 9.3 mm 6.8 mm PVC

10085004

Rango de precios
0,2529 € - 0,1144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro de cable compatible
    6.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    9.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Longitud de la manga
    36.0 mm
Funda pasacables 7.6 mm 3.8 mm PVC

10084984

Rango de precios
0,286 € - 0,1294 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    7.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.2 mm
  • Grosor del panel
    3.8 mm
  • Longitud de la manga
    31.7 mm
Funda pasacables 9.6 mm 6.2 mm PVC

10105214

Rango de precios
0,931 € - 0,4211 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro de cable compatible
    6.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    9.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Longitud de la manga
    41.3 mm
Funda pasacables 11.1 mm 7.9 mm PVC

10105276

Rango de precios
0,4178 € - 0,189 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro de cable compatible
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    11.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
  • Longitud de la manga
    38.1 mm
Funda pasacables 12.7 mm 3.2 mm PVC

10084991

Rango de precios
0,3379 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.1 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Longitud de la manga
    35.5 mm
Funda pasacables 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon

10054840

Rango de precios
0,2106 € - 0,20 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro de cable compatible
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Funda pasacables 9.5 mm 2.4 mm PVC

10104286

Rango de precios
0,6636 € - 0,3002 €

Niveles de existencias
7900 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.2 mm
  • Grosor del panel
    2.4 mm
  • Longitud de la manga
    14.3 mm
Funda pasacables 14.3 mm 10.3 mm PVC

10085011

Rango de precios
0,5653 € - 0,2557 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro de cable compatible
    10.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    14.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Longitud de la manga
    38.1 mm
Funda pasacables 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Nylon

10054857

Rango de precios
0,2619 € - 0,2487 €

Niveles de existencias
4314 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro de cable compatible
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
N/A 6.0 mm (DI) Natural LDPE - PIR

10054345

Rango de precios
0,0501 € - 0,0476 €

Niveles de existencias
25387 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro de cable compatible
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    8.5 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Funda pasacables 8.7 mm 1.6 mm PVC

10105245

Rango de precios
0,3379 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
4541 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Longitud de la manga
    42.0 mm
Funda pasacables 7.5 mm 4.0 mm PVC

10090473

Rango de precios
0,3134 € - 0,1417 €

Niveles de existencias
992 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro de cable compatible
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
  • Longitud de la manga
    38.9 mm
Funda pasacables 9.5 mm 2.6 mm PVC

10085028

Rango de precios
0,2697 € - 0,122 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Grosor del panel
    2.6 mm
  • Longitud de la manga
    23.0 mm
Funda pasacables 12.7 mm 0.8 mm PVC

10104491

Rango de precios
0,3472 € - 0,157 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Grosor del panel
    0.8 mm
  • Longitud de la manga
    26.8 mm
Funda pasacables 20.0 mm 1.6 mm PVC

10084557

Rango de precios
0,3932 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
6100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Tipo
    Multi-Cable Grommet
Funda pasacables 7.1 mm 4.0 mm PVC

10340752

Rango de precios
0,3341 € - 0,1511 €

Niveles de existencias
19500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro de cable compatible
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud de la manga
    21.8 mm