Menu Search

Asas - De plástico en forma de arco

En stock

Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..

Código De La Serie: SR5587, SR5586

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud general Material del asa Tipo de montaje Color del asa Altura general Compra
5,2044 € - 7,2862 € 1556 En stock
Non Threaded
Nylon 6
Plain
Negro
40.0 mm
6,6854 € - 7,045 € 342 En stock
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fijación de tornillo
Gris
33.0 mm
6,0918 € - 7,5961 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fijación de tornillo
Gris
33.0 mm
3,1323 € - 3,1323 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
80.0 mm
Nylon con fibra de vidrio
Screw on
80.0 mm
0,082 € - 0,0863 € 13000 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
5,0045 € - 11,0615 € 9 En stock
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Negro
42.0 mm
17,8558 € - 18,7973 € 268 En stock
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Espárrago roscado
Negro
39.0 mm
0,1004 € - 0,1057 € 400 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscado
8.5 mm
7,7432 € - 17,1048 € 569 En stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Ajustable a presión
Negro
43.0 mm
8,60 € - 18,9983 € 152 En stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Ajustable a presión
Negro
43.0 mm
4,3687 € - 4,5909 € 61 En stock
M2
63.5 mm
Nylon 6
Espárrago roscado
Negro
27.0 mm
10273739 9,8059 € - 10,3136 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Espárrago roscado
Negro
25.0 mm
5,0045 € - 11,0615 € 3940 En stock
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negro
40.0 mm
3,0993 € - 6,8524 € 2 En stock
M6
119.5 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negro
35.0 mm
3,9192 € - 4,1307 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
35.0 mm
Nylon 6
Espárrago roscado
Gris
27.0 mm
6,6854 € - 7,045 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fijación de tornillo
Gris
33.0 mm
10260593 0,0824 € - 0,0867 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
0,0811 € - 0,0854 € 14600 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
0,081 € - 0,0852 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
13,815 € - 30,539 € 338 En stock
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negro
56.0 mm
  • de 3
Tiradores 40.0 mm Nylon 6

20060589

Rango de precios
7,2862 € - 5,2044 €

Niveles de existencias
1556 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    122.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon 6
  • Material
    Nylon
Asa curvada 93.5 mm Non Threaded GF PA Gris

10187944

Rango de precios
7,045 € - 6,6854 €

Niveles de existencias
342 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    74.0 mm
  • Altura general
    33.0 mm
  • Longitud general
    114.0 mm
  • Color del asa
    Gris
  • Material del asa
    GF PA
Asa curvada 93.5 mm Non Threaded GF PA Gris

10187951

Rango de precios
7,5961 € - 6,0918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    74.0 mm
  • Altura general
    33.0 mm
  • Longitud general
    114.0 mm
  • Color del asa
    Gris
  • Material del asa
    GF PA
Tiradores 80.0 mm Nylon con fibra de vidrio Negro

10136133

Rango de precios
3,1323 € - 3,1323 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    80.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon con fibra de vidrio
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M6 Nylon Amarillo

10260586

Rango de precios
0,0863 € - 0,082 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Asa de agarre 117.0 mm M8 PA Negro

10260531

Rango de precios
11,0615 € - 5,0045 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    145.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    42.0 mm
  • Longitud general
    146.0 mm
  • Material del extremo de la barra
    PA
Asa de agarre 138.0 mm Non Threaded PPN Negro

10273753

Rango de precios
18,7973 € - 17,8558 €

Niveles de existencias
268 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    174.0 mm
  • Anchura de la base
    5.1 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    138.0 mm
  • Altura general
    39.0 mm
  • Longitud general
    174.0 mm
Tapas de Cobertura M8 Nylon Amarillo

10260661

Rango de precios
0,1057 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.5 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Asa angular 108.0 mm Non Threaded GF PA Negro

10259153

Rango de precios
17,1048 € - 7,7432 €

Niveles de existencias
569 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    126.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
  • Longitud general
    126.0 mm
  • Material del extremo de la barra
    GF PA
  • Color del asa
    Negro
Asa angular 108.0 mm Non Threaded GF PA Negro

10259146

Rango de precios
18,9983 € - 8,60 €

Niveles de existencias
152 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    126.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
  • Longitud general
    126.0 mm
  • Material del extremo de la barra
    GF PA
  • Color del asa
    Negro
Asa de agarre 28.5 mm M2 Nylon 6 Negro

10273715

Rango de precios
4,5909 € - 4,3687 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    28.5 mm
  • Altura general
    27.0 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon 6
Asa de agarre 89.9 mm Non Threaded PPN Negro

10273739

Rango de precios
10,3136 € - 9,8059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la base
    3.2 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    89.9 mm
  • Altura general
    25.0 mm
  • Longitud general
    112.4 mm
  • Color del asa
    Negro
Asa de agarre 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negro

10260524

Rango de precios
11,0615 € - 5,0045 €

Niveles de existencias
3940 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    145.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    145.0 mm
  • Material del extremo de la barra
    PA
Asa de agarre 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negro

10260517

Rango de precios
6,8524 € - 3,0993 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    119.5 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    93.4 mm
  • Altura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    119.5 mm
  • Material del extremo de la barra
    PA
Asa de agarre 28.5 mm M2 Nylon 6 Gris

10273692

Rango de precios
4,1307 € - 3,9192 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    28.5 mm
  • Altura general
    27.0 mm
  • Longitud general
    35.0 mm
  • Color del asa
    Gris
  • Material del asa
    Nylon 6
Asa curvada 93.5 mm Non Threaded GF PA Gris

10187968

Rango de precios
7,045 € - 6,6854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    74.0 mm
  • Altura general
    33.0 mm
  • Longitud general
    114.0 mm
  • Color del asa
    Gris
  • Material del asa
    GF PA
Tapas de Cobertura M6 Nylon Negro

10260593

Rango de precios
0,0867 € - 0,0824 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M6 Nylon Azul

10260579

Rango de precios
0,0854 € - 0,0811 €

Niveles de existencias
14600 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Azul
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M6 Nylon Verde

10260616

Rango de precios
0,0852 € - 0,081 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Asa de agarre 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 Negro

10259191

Rango de precios
30,539 € - 13,815 €

Niveles de existencias
338 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    132.0 mm
  • Altura general
    56.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6