Menu Search

Asas - De plástico en forma de arco

En stock

Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..

Código De La Serie: SR5587, SR5586

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud general Material del asa Tipo de montaje Color del asa Altura general Compra
11,7744 € - 13,0827 € 160 En stock
Bore
PP
Fijación atornillable
Negro
5,7514 € - 6,3905 € 20 En stock
Bore
PP
Fijación atornillable
Negro
4,163 € - 4,6256 € 150 En stock
M2
PA6 GFR30
Fijación atornillable
Negro
4,163 € - 4,6256 € 532 En stock
M2
PA6 GFR30
Fijación atornillable
Gris
4,8802 € - 5,4224 € 222 En stock
M2
PA6 GFR30
Fijación atornillable
Negro
5,0676 € - 7,0946 € 1360 En stock
Non Threaded
140.0 mm
PA
Plain
Negro
40.0 mm
18,1273 € - 20,1415 € Solicite el plazo de entrega aquí
Bore
PP
Fijación atornillable
Negro
  • de 3
Tiradores 112.0 mm Bore PP Negro

20338589

Rango de precios
13,0827 € - 11,7744 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    PP
  • Estilo del asa
    Tiradores
  • Material
    PP
Tiradores 89.0 mm Bore PP Negro

20338572

Rango de precios
6,3905 € - 5,7514 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    PP
  • Estilo del asa
    Tiradores
  • Material
    PP
Tiradores 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Negro

20338510

Rango de precios
4,6256 € - 4,163 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    PA6 GFR30
  • Estilo del asa
    Tiradores
  • Material
    PA6 GFR30
Tiradores 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Gris

20338503

Rango de precios
4,6256 € - 4,163 €

Niveles de existencias
532 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Color del asa
    Gris
  • Material del asa
    PA6 GFR30
  • Estilo del asa
    Tiradores
  • Material
    PA6 GFR30
Tiradores 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Negro

20338527

Rango de precios
5,4224 € - 4,8802 €

Niveles de existencias
222 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    PA6 GFR30
  • Estilo del asa
    Tiradores
  • Material
    PA6 GFR30
Tiradores 40.0 mm 140.0 mm PA

20060589

Rango de precios
7,0946 € - 5,0676 €

Niveles de existencias
1360 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    140.0 mm
  • Anchura de la base
    24.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    122.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    140.0 mm
Pull Handle 138.0 mm Bore PP Black

20338596

Rango de precios
20,1415 € - 18,1273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    PP
  • Estilo del asa
    Tiradores
  • Material
    PP