Menu Search

Bisagras de hoja: montaje con inserto de espárrago roscado macho

En stock

Las bisagras de hoja con insertos roscados macho son bisagras planas ideales para puertas montadas al ras. Esta gama también se conoce como bisagras de montaje en superficie o bisagras de realce y se presenta en varios materiales y tamaños de espárrago para ofrecer una solución a la mayoría de las aplicaciones.

Código De La Serie: SR5330

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
18 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Grosor general Anchura general Compra
7,6117 € - 12,3147 € 14 En stock
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
5,3831 € - 8,3738 € 8 En stock
60.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
5,6516 € - 8,7914 € Solicite el plazo de entrega aquí
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
6,6793 € - 10,39 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
2,26 € - 3,5155 € 425 En stock
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
5,7358 € - 8,9224 € 350 En stock
60.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
8,606 € - 13,3872 € 23 En stock
60.0 mm
15.0 mm
120.0 mm
8,5325 € - 13,2728 € 271 En stock
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
4,3745 € - 6,8048 € 50 En stock
50.0 mm
11.0 mm
76.0 mm
25,7809 € - 36,0933 € 30 En stock
60.0 mm
15.0 mm
120.0 mm
20121693 3,8174 € - 5,9382 € 109 En stock
50.0 mm
11.0 mm
63.0 mm
25,3792 € - 39,9867 € 6 En stock
60.0 mm
15.0 mm
90.0 mm
12,5351 € - 17,5491 € 101 En stock
50.0 mm
11.0 mm
63.0 mm
13,6269 € - 19,0777 € 51 En stock
76.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
11,3712 € - 15,9197 € 1 En stock
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
11,3712 € - 15,9197 € 266 En stock
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
11,2797 € - 17,5463 € 16 En stock
150.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
10,0618 € - 15,6517 € Solicite el plazo de entrega aquí
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
Bisagra de hoja 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Cromado

20063276

Rango de precios
12,3147 € - 7,6117 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    8.0 mm
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Grosor general
    15.0 mm
  • Anchura general
    80.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
Bisagra de hoja 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Cromado

20074920

Rango de precios
8,3738 € - 5,3831 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    8.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Grosor general
    15.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
Bisagra de hoja 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Cromado

20063252

Rango de precios
8,7914 € - 5,6516 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    8.0 mm
  • Longitud general
    110.0 mm
  • Grosor general
    15.0 mm
  • Anchura general
    80.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
Bisagra de hoja 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm Cromado

20063269

Rango de precios
10,39 € - 6,6793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    8.0 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Grosor general
    15.0 mm
  • Anchura general
    80.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
Bisagra de hoja 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Negro

20064945

Rango de precios
3,5155 € - 2,26 €

Niveles de existencias
425 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Grosor general
    11.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
Bisagra de hoja 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Negro

20074869

Rango de precios
8,9224 € - 5,7358 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    8.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Grosor general
    15.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
Bisagra de hoja 120.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Negro

20074845

Rango de precios
13,3872 € - 8,606 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    8.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Grosor general
    15.0 mm
  • Anchura general
    120.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
Bisagra de hoja 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Negro

20063306

Rango de precios
13,2728 € - 8,5325 €

Niveles de existencias
271 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    8.0 mm
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Grosor general
    15.0 mm
  • Anchura general
    80.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
Bisagra de hoja 50.0 mm 76.0 mm Aleación de zinc

20121709

Rango de precios
6,8048 € - 4,3745 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Grosor general
    11.0 mm
  • Anchura general
    76.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
Bisagra de hoja 60.0 mm 120.0 mm Gris

20126018

Rango de precios
36,0933 € - 25,7809 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    8.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Grosor general
    15.0 mm
  • Anchura general
    120.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
Bisagra de hoja 50.0 mm 63.0 mm Aleación de zinc

20121693

Rango de precios
5,9382 € - 3,8174 €

Niveles de existencias
109 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Grosor general
    11.0 mm
  • Anchura general
    63.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
Bisagra de hoja 60.0 mm 90.0 mm Gris

20126001

Rango de precios
39,9867 € - 25,3792 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    8.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Grosor general
    15.0 mm
  • Anchura general
    90.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
Bisagra de hoja 50.0 mm 63.0 mm Aleación de zinc fundido

20121655

Rango de precios
17,5491 € - 12,5351 €

Niveles de existencias
101 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Grosor general
    11.0 mm
  • Anchura general
    63.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
Bisagra de hoja 76.0 mm 50.0 mm Aleación de zinc fundido

20061135

Rango de precios
19,0777 € - 13,6269 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • Longitud general
    76.0 mm
  • Grosor general
    11.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Finalizar
    Cromado
Bisagra de hoja 50.0 mm 50.0 mm Aleación de zinc fundido

20061067

Rango de precios
15,9197 € - 11,3712 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Grosor general
    11.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Finalizar
    Cromado
Bisagra de hoja 50.0 mm 50.0 mm Aleación de zinc fundido

20060978

Rango de precios
15,9197 € - 11,3712 €

Niveles de existencias
266 En stock
Atributos
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Grosor general
    11.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Finalizar
    Pulvicubierto
Bisagra de hoja 150.0 mm 80.0 mm Negro

20123154

Rango de precios
17,5463 € - 11,2797 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    8.0 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Grosor general
    8.0 mm
  • Anchura general
    80.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
Bisagra de hoja 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Negro

20063283

Rango de precios
15,6517 € - 10,0618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    8.0 mm
  • Longitud general
    110.0 mm
  • Grosor general
    15.0 mm
  • Anchura general
    80.0 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable