Menu Search

Bisagra de hoja 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

20063306

Número de pieza del fabricante:

1399121E

271 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 13,2728 €
25 - 124 9,4806 €
125 + 8,5325 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

13,27 €

1 x 13,2728 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la hoja 8.0 mm
Longitud general 70.0 mm
Grosor general 15.0 mm
Anchura general 80.0 mm
Material del pasador Acero inoxidable
Finalizar Recubierto
Forma de la hoja Rectangular
Número de orificios de montaje 4
Incluye Fijaciones no incluidas
Especificaciones DIN-EN 1774
Código de material 8302100090
Tipo de bisagra Heavy Duty Hinge
Orientación de montaje Universal
Método de montaje Pasador
Calidad de extraíble Fijo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros