Las bisagras de tensión ajustables articulan y aseguran el panel, eliminando la necesidad de un soporte con tapa o de un pistón de gas. Proporcionan resistencia al movimiento libre, evitan el cierre repentino o inesperado y reducen el riesgo de daños o lesiones.
A diferencia de las bisagras tradicionales, permiten un control preciso sobre la fuerza necesaria para rotar o mantener un panel, tapa o pantalla en su lugar. La cantidad de par puede ajustarse girando el tornillo incorporado. Esta función mejora el rendimiento en aplicaciones que requieren estabilidad y posicionamiento preciso, como equipos médicos, carcasas industriales y electrónica de consumo. Material: Aluminio, Nylon, POM, PA, Polímero de acetal Color: , Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR491, SR1501
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Grosor general | Anchura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
20,291 € - 44,8565 € | 50 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,9355 € - 6,4993 € | 2152 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
2,9664 € - 6,5508 € | 190 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
5,5412 € - 8,6196 € | 418 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
11,6596 € - 25,7603 € | 13 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
10272534 | 27,9542 € - 61,7794 € | 375 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
10273661 | 46,6178 € - 103,0412 € | 750 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
46,6178 € - 103,0412 € | 87 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
50,8511 € - 112,4039 € | 102 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
14,1419 € - 31,2605 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,8874 € - 6,1995 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
5,8874 € - 6,1995 € | 9 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
4,6154 € - 7,1796 € | 532 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
23,9706 € - 23,9706 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.657 in
67.5 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar