Bisagras ocultas que se pueden colocar tanto a la derecha como a la izquierda. Ideales para cabinas y cubiertas de maquinaria. Múltiples tipos disponibles en acero zincado o en acero inoxidable AISI 304.
Código De La Serie: SR5510
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pasador | Longitud general | Color | Finalizar | Longitud del Pasador | Material del cuerpo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10134610 | 0,706 € - 1,0406 € | 4200 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acero
|
|
| 10464342 | 0,9612 € - 1,068 € | 398 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon
|
|
| 1,3757 € - 2,1399 € | 1520 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4996 € - 1,6662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Cromado
|
Zincado
|
3.307 in
84.0 mm
|
Acero
|
||
| 1,4996 € - 1,6662 € | 250 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Cromado
|
Zincado
|
0.571 in
14.5 mm
|
Acero
|
||
| 3,0983 € - 3,0983 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Cromado
|
Natural
|
3.307 in
84.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 20064778 | 0,9826 € - 1,0918 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
Con revestimiento de cobre
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero
|
|
| 2,0994 € - 3,2658 € | 222 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 6,6642 € - 9,3298 € | 280 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 2,3012 € - 3,5796 € | 8 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 4,5549 € - 9,5647 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 2,0994 € - 3,2658 € | 875 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar