Menu Search

Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 18.5 mm

Este bloqueo de compresión con un indicador tiene un mecanismo de compresión para un sello hermético. Esto ayuda a reducir la vibración en la aplicación y evita la entrada de polvo y agua. También tiene un indicador que muestra si la cerradura está abierta o cerrada, lo que facilita su uso.
Referencia de Essentra:

20767778

Número de pieza del fabricante:

20767778

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 + 16,166 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

808,30 €

50 x 16,166 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Sin acabado
Material del pestillo Acero inoxidable
Material de la carcasa Acero inoxidable
Material de la leva Acero inoxidable
Orientación de montaje A mano izquierda
Tipo de llave Llave de reborde doble 3,0 mm
Grado de acero inoxidable AISI304
Longitud de la leva 49.0 mm
Longitud de agarre 25.0 mm
Altura de la carcasa 18.5 mm
Altura de la cabeza 5.0 mm
Diámetro de la cabeza 30.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros