Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cierres de compresión, con indicadores, utilizan un mecanismo de compresión para crear un sello hermético. Esto ayuda a reducir la vibración, minimizar el acceso no autorizado y garantizar la protección ambiental contra el polvo, la humedad, el agua y los contaminantes.
El indicador incorporado muestra si la cerradura está abierta o cerrada. Esto aumenta la seguridad y la eficiencia operativa. Tiene una función de compresión de 6 mm.
Normalmente se utilizan en aplicaciones industriales y automotrices como paneles eléctricos, armarios de telecomunicaciones y sistemas de aire acondicionado y calefacción (hvac). Código De La Serie: SR2040, SR2060
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de la leva | Altura de la carcasa | Material del pestillo | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Tipo de llave | Longitud de agarre | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,1293 € - 29,1293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 16,166 € - 16,166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,6042 € - 27,6042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 27,6042 € - 27,6042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 16,166 € - 16,166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 27,6042 € - 27,6042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 16,166 € - 16,166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 29,1293 € - 29,1293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 29,1293 € - 29,1293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 16,166 € - 16,166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,166 € - 16,166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave triangular 8,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,6042 € - 27,6042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 27,6042 € - 27,6042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 16,166 € - 16,166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,1293 € - 29,1293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 16,166 € - 16,166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave triangular 8,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,1293 € - 29,1293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 16,166 € - 16,166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar