20767877
20767877
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50 + | 27,6042 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finalizar | Sin acabado |
|---|---|
| Material del pestillo | Acero inoxidable |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable |
| Material de la leva | Acero inoxidable |
| Orientación de montaje | A mano izquierda |
| Tipo de llave | Llave de reborde doble 5,0 mm |
| Grado de acero inoxidable | AISI304 |
| Longitud de la leva | 49.0 mm |
| Longitud de la leva | 1.929 in |
| Longitud de agarre | 47.0 mm |
| Longitud de agarre | 1.85 in |
| Altura de la carcasa | 1.575 in |
| Altura de la carcasa | 40.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.197 in |
| Altura de la cabeza | 5.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 1.181 in |
| Diámetro de la cabeza | 30.0 mm |
| Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar