Menu Search

Pestillo de compresión Llave cuadrada 8,0 mm 40.0 mm

Este bloqueo de compresión con un indicador tiene un mecanismo de compresión para un sello hermético. Esto ayuda a reducir la vibración en la aplicación y evita la entrada de polvo y agua. También tiene un indicador que muestra si la cerradura está abierta o cerrada, lo que facilita su uso.
Referencia de Essentra:

20767938

Número de pieza del fabricante:

20767938

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Sin acabado
Material del pestillo Acero inoxidable
Material de la carcasa Acero inoxidable
Material de la leva Acero inoxidable
Orientación de montaje A mano izquierda
Tipo de llave Llave cuadrada 8,0 mm
Grado de acero inoxidable AISI304
Longitud de la leva 32.0 mm
Longitud de agarre 66.0 mm
Altura de la carcasa 40.0 mm
Altura de la cabeza 5.0 mm
Diámetro de la cabeza 30.0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros