Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bloques de montaje y bujes de posicionamiento
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Finalizar | Material | Longitud de la rosca | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4274 € - 8,8806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,6823 € - 4,9295 € | 845 En stock |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,2633 € - 5,5434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,4148 € - 6,7485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Zinc fundido
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 4,6823 € - 4,9295 € | 2 En stock |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,1814 € - 9,6552 € | 152 En stock |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,4148 € - 6,7485 € | 182 En stock |
M12;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Zinc fundido
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 4,567 € - 4,8101 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,2143 € - 9,6984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,4148 € - 6,7485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Zinc fundido
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 10196793 | 7,5354 € - 7,933 € | 10 En stock |
M20 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Zinc fundido
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
| 8,4274 € - 8,8806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8,1802 € - 8,6108 € | 235 En stock |
M16 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Zinc fundido
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 6,4148 € - 6,7485 € | 165 En stock |
M8 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Zinc fundido
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 5,2633 € - 5,5434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,2633 € - 5,5434 € | 770 En stock |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,4148 € - 6,7485 € | 140 En stock |
M12 x 1.5;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Zinc fundido
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 7,9783 € - 8,3986 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Zinc fundido
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar