Los cordones tóricos y el kit de empalme están pensados para disminuir la necesidad de grandes cantidades de juntas tóricas. Se compone de una cinta métrica, un bloque de corte, un bote de adhesivo, una cuchilla retráctil y un cable con la anchura y longitud adecuadas. Evita las fugas de fluidos y gases.Incluye una cinta métrica, un bloque de corte, un bote de adhesivo, una cuchilla retráctil y un cordón.Es adecuado para sellar cualquier aplicación a medida y evitar fugas o fluidos.Se utiliza en diversos sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, sistemas de potencia de fluidos, automoción, fabricación o petróleo y gas. Material: NBR Color: Negro Código De La Serie: SR6153, SRV0072
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Tipo | L | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,0385 € - 3,193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
8.596 ft
2.62 m
|
||
3,0385 € - 3,193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
78,486 € - 82,6163 € | 11 En stock |
|
1
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
4,7483 € - 4,9955 € | 3 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
3,2445 € - 3,399 € | 13 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
5,0058 € - 5,2736 € | 2 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
3,0385 € - 3,193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.139 in
3.53 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
3,2445 € - 3,399 € | 58 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
3,8934 € - 4,0994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.00 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
7.874 ft
2.4 m
|
|||
3,0385 € - 3,193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.177 in
4.50 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar