Menu Search

Cable de empalme 8.0 mm (D) 2.62 m (L) Negro NBR

Estos kits de juntas para cordón de junta tórica están diseñados para reducir la necesidad de mantener amplias existencias de juntas tóricas. Vienen con una cinta métrica, un bloque de corte, un frasco de adhesivo, un cuchillo retráctil y un cordón de la longitud y anchura requeridas. Son resistentes a la mayoría de aceites y protegen contra pérdidas de gas y fluidos, al tiempo que repelen aceites y productos químicos. Fabricados en NBR negro.
Referencia de Essentra:

10388334

Número de pieza del fabricante:

492233

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 3,193 €
5 + 3,0385 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,19 €

1 x 3,193 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 8.0 mm
L 2.62 m
Tipo de anillo Junta tórica
Tipo 2
Color Negro
Material completo Goma de nitrilo butadieno (NBR)
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros