Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,0904 € - 0,1998 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M22
Amarillo
22.0 mm
Rosca métrica
1
0,0825 € - 0,1824 € 12000 En stock
21.2 mm
1/2-14
Amarillo
15.0 mm
Roscas Gas
1
0,0541 € - 0,1196 € 420 En stock
12.0 mm
M12
Amarillo
12.0 mm
Rosca métrica
1
0,093 € - 0,2055 € 488682 En stock
22.0 mm
7/8” x 14
Azul
16.5 mm
Rosca UNF
1
0,0795 € - 0,1759 € 95 En stock
26.8 mm
1-1/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,0642 € - 0,1421 € 3750 En stock
26.2 mm
3/4 in
Azul
16.0 mm
NPT
2
0,3979 € - 0,8796 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.5 mm
1-7/8-12
Azul
24.1 mm
JIC
2
0,0488 € - 0,0514 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.5 mm
1/2-20
Azul
11.7 mm
JIC
2
0,0636 € - 0,1406 € 6480 En stock
13.0 mm
1/4-19
Amarillo
11.0 mm
Roscas Gas
1
0,0806 € - 0,1783 € 3200 En stock
18.8 mm
3/4” x 16
Azul
14.2 mm
Rosca UNF
1
0,1352 € - 0,2989 € 5000 En stock
9.8 mm
1/8 in
Azul
8.1 mm
NPT
2
0,1007 € - 0,1061 € 11500 En stock
16.8 mm
Natural
14.7 mm
1
0,0683 € - 0,1511 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
#1-14
Azul
16.5 mm
JIC
2
0,1125 € - 0,2488 € 44200 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,2639 € - 0,5834 € 22779 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,0544 € - 0,1202 € 29949 En stock
17.2 mm
11/16-16
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,0683 € - 0,0957 € 8600 En stock
14.0 mm
9/16-18
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,0397 € - 0,0418 € 80922 En stock
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,0372 € - 0,0391 € 16448 En stock
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
JIC
2
0,0683 € - 0,0957 € 50850 En stock
14.0 mm
9/16-18
Azul
12.1 mm
JIC
2
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada 22.0 mm PEBD Amarillo

10069820

Rango de precios
0,1998 € - 0,0904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M22
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 21.2 mm PEBD Amarillo

10070338

Rango de precios
0,1824 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-14
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
Capuchón con lengüeta troquelada 12.0 mm PEBD Amarillo

10072455

Rango de precios
0,1196 € - 0,0541 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 22.0 mm PEBD Azul

10071823

Rango de precios
0,2055 € - 0,093 €

Niveles de existencias
488682 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8” x 14
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 26.75 mm PEBD Natural

10177402

Rango de precios
0,1759 € - 0,0795 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 26.24 mm PEBD Azul

10178560

Rango de precios
0,1421 € - 0,0642 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 47.52 mm PEBD Azul

10177518

Rango de precios
0,8796 € - 0,3979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/8-12
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 12.45 mm PEBD Azul

10177594

Rango de precios
0,0514 € - 0,0488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-20
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 13.0 mm PEBD Amarillo

10070598

Rango de precios
0,1406 € - 0,0636 €

Niveles de existencias
6480 En stock
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/4-19
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 18.8 mm PEBD Azul

10070581

Rango de precios
0,1783 € - 0,0806 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    3/4” x 16
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 9.8 mm PEBD Azul

10178539

Rango de precios
0,2989 € - 0,1352 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    1/8 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 16.8 mm 14.7 mm PEBD Natural

10325209

Rango de precios
0,1061 € - 0,1007 €

Niveles de existencias
11500 En stock
Atributos
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada 25.04 mm PEBD Azul

10177372

Rango de precios
0,1511 € - 0,0683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    #1-14
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 36.37 mm PEBD Azul

10177457

Rango de precios
0,2488 € - 0,1125 €

Niveles de existencias
44200 En stock
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/16-12
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 42.37 mm PEBD Natural

10177501

Rango de precios
0,5834 € - 0,2639 €

Niveles de existencias
22779 En stock
Atributos
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-11/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 17.15 mm PEBD Natural

10177648

Rango de precios
0,1202 € - 0,0544 €

Niveles de existencias
29949 En stock
Atributos
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    11/16-16
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Natural

10177624

Rango de precios
0,0957 € - 0,0683 €

Niveles de existencias
8600 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 11.0 mm PEBD Natural

10177587

Rango de precios
0,0418 € - 0,0397 €

Niveles de existencias
80922 En stock
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    7/16-20
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 9.25 mm PEBD Natural

10177549

Rango de precios
0,0391 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
16448 En stock
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-24
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Azul

10177617

Rango de precios
0,0957 € - 0,0683 €

Niveles de existencias
50850 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC