Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada 47.52 mm PEBD Natural

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 1⅞”-12 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Referencia de Essentra:

10177525

Número de pieza del fabricante:

TS24B

2340 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
90 - 899 0,9033 €
900 - 4499 0,4301 €
4500 + 0,4086 €
Paquete estándar: 900

Solicitar en múltiplos de 90

Precio total:

81,30 €

90 x 0,9033 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 47.5 mm
h 24.1 mm
Medida de la rosca 1-7/8-12 in
Estándar de rosca JIC
Estándar de rosca SAE
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Natural
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros