Menu Search

Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Estándar

En stock

Los tapones flexibles de vinilo Pull Tab son adecuados tanto para aplicaciones lisas como roscadas. Se adapta a una gran variedad de tallas. Es capaz de soportar el desgaste y temperaturas de hasta +210ºC. Fáciles de instalar. Compatible con roscas métricas, UNF y BSP.Los capuchones flexibles son adecuados para aplicaciones con o sin rosca, y el diseño único permite que encajen con una variedad de diámetros.

  • Incluye una lengüeta y diseño en forma de estrella.
  • Fácil ajuste y extracción.
Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SRF0077

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d d2 Thread Sizes (All) h Estándar de rosca Compra
0,3316 € - 0,733 € 12644 En stock
11.0 mm
13.5 mm
7/6", 1/2";1/4";M12
25.0 mm
Rosca UNF
0,5752 € - 1,2715 € 5398 En stock
13.5 mm
16.5 mm
9/16", 5/8";M14, M16
30.0 mm
Rosca UNF
0,2666 € - 0,5894 € 8750 En stock
9.0 mm
11.0 mm
3/8";1/8";M10
25.0 mm
Rosca UNF
0,624 € - 1,3792 € 9 En stock
20.0 mm
24.0 mm
7/8";1/2" 5/8";M20;M22;M24
50.0 mm
Rosca UNF
0,8432 € - 1,8638 € 375 En stock
16.5 mm
20.0 mm
3/4";3/8";M18
40.0 mm
Rosca UNF
Capuchón con lengüeta 25.0 mm PVC Negro

10015803

Rango de precios
0,733 € - 0,3316 €

Niveles de existencias
12644 En stock
Atributos
  • h
    25.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/6", 1/2";1/4";M12
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón con lengüeta 30.0 mm PVC Negro

10015810

Rango de precios
1,2715 € - 0,5752 €

Niveles de existencias
5398 En stock
Atributos
  • h
    30.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • d
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16", 5/8";M14, M16
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón con lengüeta 25.0 mm PVC Negro

10015797

Rango de precios
0,5894 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
8750 En stock
Atributos
  • h
    25.0 mm
  • d2
    11.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8";1/8";M10
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón con lengüeta 50.0 mm PVC Negro

10015834

Rango de precios
1,3792 € - 0,624 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • h
    50.0 mm
  • d2
    24.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8";1/2" 5/8";M20;M22;M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón con lengüeta 40.0 mm PVC Negro

10015827

Rango de precios
1,8638 € - 0,8432 €

Niveles de existencias
375 En stock
Atributos
  • h
    40.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d
    16.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4";3/8";M18
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF