Menu Search

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes a los ácidos

En stock

Los capuchones para extremos flexibles están hechos de un material flexible que puede alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes. Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.

Los capuchones presentan una lengüeta que cuelga que permite usarlos con ganchos de soporte. Son una solución ideal para aplicaciones de enmascaramiento para baja temperatura.

Los capuchones también cuentan con un material resistente al ácido.

  • Pueden alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes.
  • Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.
  • Incluyen una lengüeta que cuelga para usarlos con ganchos de soporte.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1021

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h d Tipo Compra
0,364 € - 0,8048 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
17.0 mm
4
0,3451 € - 0,7629 € 17190 En stock
29.5 mm
15.0 mm
4
0,5644 € - 1,2476 € 400 En stock
34.5 mm
23.0 mm
2
0,3194 € - 0,706 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
19.0 mm
2
10087732 0,1323 € - 0,2926 € 9024 En stock
25.0 mm
6.0 mm
3
0,1488 € - 0,3291 € 12150 En stock
24.5 mm
8.0 mm
3
0,2614 € - 0,2614 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.0 mm
11.0 mm
4
0,1976 € - 0,4368 € 3344 En stock
25.0 mm
9.0 mm
4
0,7593 € - 1,6785 € 2320 En stock
33.5 mm
27.0 mm
2
0,2666 € - 0,5894 € 3600 En stock
29.0 mm
12.0 mm
2
0,628 € - 1,3882 € 2000 En stock
34.5 mm
25.0 mm
2
0,5298 € - 0,5577 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
20.0 mm
2
0,1651 € - 0,365 € 5250 En stock
28.0 mm
16.0 mm
4
0,5129 € - 1,1339 € 5640 En stock
34.0 mm
22.0 mm
2
0,2235 € - 0,494 € 7930 En stock
34.5 mm
21.0 mm
2
0,877 € - 1,9387 € 8000 En stock
35.0 mm
29.0 mm
2
0,4724 € - 0,4972 € 17970 En stock
34.0 mm
24.0 mm
2
0,3357 € - 0,7419 € 1760 En stock
28.5 mm
20.0 mm
2
0,2409 € - 0,5325 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.0 mm
13.0 mm
2
0,3749 € - 0,8287 € 18296 En stock
24.0 mm
4.0 mm
3
  • de 3
Capuchón para extremos flexibles 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Negro

10084236

Rango de precios
0,8048 € - 0,364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Negro

10084212

Rango de precios
0,7629 € - 0,3451 €

Niveles de existencias
17190 En stock
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10084274

Rango de precios
1,2476 € - 0,5644 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10125823

Rango de precios
0,706 € - 0,3194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV – PIR Negro

10087732

Rango de precios
0,2926 € - 0,1323 €

Niveles de existencias
9024 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Negro

10125847

Rango de precios
0,3291 € - 0,1488 €

Niveles de existencias
12150 En stock
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Negro

10488362

Rango de precios
0,2614 € - 0,2614 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negro

10084182

Rango de precios
0,4368 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
3344 En stock
Atributos
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10084304

Rango de precios
1,6785 € - 0,7593 €

Niveles de existencias
2320 En stock
Atributos
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 12.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Negro

10084199

Rango de precios
0,5894 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10084281

Rango de precios
1,3882 € - 0,628 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV Negro

10420430

Rango de precios
0,5577 € - 0,5298 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Negro

10084229

Rango de precios
0,365 € - 0,1651 €

Niveles de existencias
5250 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Negro

10084267

Rango de precios
1,1339 € - 0,5129 €

Niveles de existencias
5640 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10084250

Rango de precios
0,494 € - 0,2235 €

Niveles de existencias
7930 En stock
Atributos
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR Negro

10084311

Rango de precios
1,9387 € - 0,877 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Negro

10087862

Rango de precios
0,4972 € - 0,4724 €

Niveles de existencias
17970 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10087824

Rango de precios
0,7419 € - 0,3357 €

Niveles de existencias
1760 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Negro

10087794

Rango de precios
0,5325 € - 0,2409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Capuchón para extremos flexibles 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Negro

10087725

Rango de precios
0,8287 € - 0,3749 €

Niveles de existencias
18296 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV