Menu Search

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

En stock

Los tapones flexibles resistentes a los ácidos están diseñados para sellar y proteger los extremos de tuberías, tubos y accesorios. Incorporan una lengüeta para colgar que permite utilizarlas con ganchos de alambre. Es más resistente a los ácidos y puede estirarse para ajustarse mejor.Proporcionan una excelente protección para aplicaciones roscadas.Altamente resistentes a la fragmentación.La opción de PVC verde puede utilizarse en aplicaciones de aceite y grasa. Material: Vinilo, PVC Color: Verde, Negro Código De La Serie: SR1020

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material h Compra
0,0952 € - 0,2106 € 1982 En stock
5.0 mm
Verde
Vinilo
23.5 mm
0,383 € - 0,8467 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
Verde
Vinilo
34.5 mm
0,1025 € - 0,2267 € 40730 En stock
6.0 mm
Verde
Vinilo
25.0 mm
0,6483 € - 1,4331 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.0 mm
Verde
Vinilo
35.0 mm
0,1502 € - 0,3321 € 6535 En stock
11.0 mm
Negro
PVC
29.0 mm
0,3099 € - 0,6851 € 13978 En stock
15.0 mm
Verde
Vinilo
29.5 mm
0,0877 € - 0,1938 € 7700 En stock
8.0 mm
Negro
PVC
24.5 mm
0,2801 € - 0,6193 € 6764 En stock
16.0 mm
Verde
Vinilo
28.0 mm
0,1096 € - 0,2423 € 550 En stock
8.0 mm
Verde
Vinilo
24.5 mm
0,1962 € - 0,4338 € 4946 En stock
20.0 mm
Negro
PVC
28.5 mm
0,0928 € - 0,2052 € 13402 En stock
7.0 mm
Verde
Vinilo
24.0 mm
10086360 0,2449 € - 0,5415 € 1650 En stock
18.0 mm
Negro
PVC
28.5 mm
0,5535 € - 1,2236 € 2370 En stock
26.0 mm
Verde
Vinilo
34.5 mm
0,3058 € - 0,6762 € 322 En stock
21.0 mm
Negro
PVC
34.5 mm
0,2206 € - 0,4876 € 2058 En stock
15.0 mm
Negro
PVC
29.5 mm
0,0821 € - 0,1816 € 3798 En stock
6 mm
Negro
PVC
25.0 mm
0,2043 € - 0,4517 € 131475 En stock
14.0 mm
Negro
PVC
29.0 mm
0,3753 € - 0,3753 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Verde
Vinilo
30.0 mm
0,4791 € - 1,0591 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
Verde
Vinilo
34.5 mm
0,3072 € - 0,6791 € 400 En stock
18.0 mm
Verde
Vinilo
29.5 mm
  • de 3
Capuchón para extremos flexibles 5.0 mm 23.5 mm Vinilo Verde

10084328

Rango de precios
0,2106 € - 0,0952 €

Niveles de existencias
1982 En stock
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 21.0 mm 34.5 mm Vinilo Verde

10084427

Rango de precios
0,8467 € - 0,383 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 6.0 mm 25.0 mm Vinilo Verde

10084335

Rango de precios
0,2267 € - 0,1025 €

Niveles de existencias
40730 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 29.0 mm 35.0 mm Vinilo Verde

10084472

Rango de precios
1,4331 € - 0,6483 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 11.0 mm 29.0 mm PVC Negro

10086308

Rango de precios
0,3321 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
6535 En stock
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 15.0 mm 29.5 mm Vinilo Verde

10084380

Rango de precios
0,6851 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
13978 En stock
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 8.0 mm 24.5 mm PVC Negro

10087183

Rango de precios
0,1938 € - 0,0877 €

Niveles de existencias
7700 En stock
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 16.0 mm 28.0 mm Vinilo Verde

10084397

Rango de precios
0,6193 € - 0,2801 €

Niveles de existencias
6764 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 8.0 mm 24.5 mm Vinilo Verde

10087176

Rango de precios
0,2423 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 20.0 mm 28.5 mm PVC Negro

10087848

Rango de precios
0,4338 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
4946 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 7.0 mm 24.0 mm Vinilo Verde

10087152

Rango de precios
0,2052 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
13402 En stock
Atributos
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 18.0 mm 28.5 mm PVC Negro

10086360

Rango de precios
0,5415 € - 0,2449 €

Niveles de existencias
1650 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 26.0 mm 34.5 mm Vinilo Verde

10084458

Rango de precios
1,2236 € - 0,5535 €

Niveles de existencias
2370 En stock
Atributos
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 21.0 mm 34.5 mm PVC Negro

10086377

Rango de precios
0,6762 € - 0,3058 €

Niveles de existencias
322 En stock
Atributos
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 15.0 mm 29.5 mm PVC Negro

10086339

Rango de precios
0,4876 € - 0,2206 €

Niveles de existencias
2058 En stock
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 6 mm 25.0 mm PVC Negro

10086285

Rango de precios
0,1816 € - 0,0821 €

Niveles de existencias
3798 En stock
Atributos
  • d
    6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 14.0 mm 29.0 mm PVC Negro

10086322

Rango de precios
0,4517 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
131475 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 10.0 mm 30.0 mm Vinilo Verde

10471234

Rango de precios
0,3753 € - 0,3753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Referencia
    DIN
Capuchón para extremos flexibles 25.0 mm 34.5 mm Vinilo Verde

10084441

Rango de precios
1,0591 € - 0,4791 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 18.0 mm 29.5 mm Vinilo Verde

10084410

Rango de precios
0,6791 € - 0,3072 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000