Menu Search

Capuchones para extremos redondos

En stock

Los tapones redondos estándar mantienen la suciedad y otros contaminantes fuera de tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Disponible en forma estándar, corta o larga, según el uso previsto. Puede resistir temperaturas de hasta 70 C.Se utilizan para proteger de forma segura tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.Evitan que la suciedad, los residuos, el polvo y otros contaminantes dañen los tubos.Se utilizan en aplicaciones industriales, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), y fontanería. Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SRF0068

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d D h Compra
0,7472 € - 0,7848 € 50 En stock
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
1,30 € - 1,3685 € 2450 En stock
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
0,8445 € - 0,8887 € 117 En stock
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
1,4591 € - 1,5365 € 349 En stock
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,8291 € - 0,8733 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
1,8063 € - 1,9013 € 180 En stock
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,1039 € - 0,1092 € 8444 En stock
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,2349 € - 0,2473 € 4100 En stock
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,8908 € - 0,9374 € Solicite el plazo de entrega aquí
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
0,5528 € - 0,5813 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,5528 € - 0,5813 € 4250 En stock
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
0,1255 € - 0,1322 € 82 En stock
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
0,4586 € - 0,4827 € 1502 En stock
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,2962 € - 0,3117 € 233 En stock
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,1255 € - 0,1322 € 1197 En stock
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,1039 € - 0,1092 € 5147 En stock
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,1176 € - 0,1238 € 5980 En stock
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
0,0915 € - 0,0963 € 4197 En stock
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,2043 € - 0,2151 € 3443 En stock
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
0,1255 € - 0,1322 € 4217 En stock
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
  • de 2
Capuchón para extremos redondos 56.3 mm 19.0 mm PEBD Natural

10327944

Rango de precios
0,7848 € - 0,7472 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 75.5 mm 36.0 mm PEBD Natural

10327975

Rango de precios
1,3685 € - 1,30 €

Niveles de existencias
2450 En stock
Atributos
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 52.5 mm 29.5 mm PEBD Natural

10327937

Rango de precios
0,8887 € - 0,8445 €

Niveles de existencias
117 En stock
Atributos
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 101.8 mm 24.0 mm PEBD Natural

10328019

Rango de precios
1,5365 € - 1,4591 €

Niveles de existencias
349 En stock
Atributos
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 50.8 mm 30.5 mm PEBD Natural

10327913

Rango de precios
0,8733 € - 0,8291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 79.5 mm 25.5 mm PEBD Natural

10327999

Rango de precios
1,9013 € - 1,8063 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 10.3 mm 8.0 mm PEBD Natural

10327722

Rango de precios
0,1092 € - 0,1039 €

Niveles de existencias
8444 En stock
Atributos
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 20.6 mm 15.0 mm PEBD Natural

10327791

Rango de precios
0,2473 € - 0,2349 €

Niveles de existencias
4100 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 59.5 mm 30 mm PEBD Natural

10327951

Rango de precios
0,9374 € - 0,8908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 35.0 mm 14.0 mm PEBD Natural

10327876

Rango de precios
0,5813 € - 0,5528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 36.7 mm 20.0 mm PEBD Natural

10327883

Rango de precios
0,5813 € - 0,5528 €

Niveles de existencias
4250 En stock
Atributos
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 16.7 mm 14.5 mm PEBD Natural

10327760

Rango de precios
0,1322 € - 0,1255 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 32.8 mm 22.5 mm PEBD Natural

10327845

Rango de precios
0,4827 € - 0,4586 €

Niveles de existencias
1502 En stock
Atributos
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 23.6 mm 18.5 mm PEBD Natural

10327807

Rango de precios
0,3117 € - 0,2962 €

Niveles de existencias
233 En stock
Atributos
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 12.7 mm 13.5 mm PEBD Natural

10327746

Rango de precios
0,1322 € - 0,1255 €

Niveles de existencias
1197 En stock
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 10.0 mm 8.0 mm PEBD Natural

10327715

Rango de precios
0,1092 € - 0,1039 €

Niveles de existencias
5147 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 11.7 mm 12.5 mm PEBD Natural

10327739

Rango de precios
0,1238 € - 0,1176 €

Niveles de existencias
5980 En stock
Atributos
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 5.7 mm 12.0 mm PEBD Natural

10327692

Rango de precios
0,0963 € - 0,0915 €

Niveles de existencias
4197 En stock
Atributos
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 17.7 mm 14.5 mm PEBD Natural

10327777

Rango de precios
0,2151 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
3443 En stock
Atributos
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 13.4 mm 13.5 mm PEBD Natural

10327753

Rango de precios
0,1322 € - 0,1255 €

Niveles de existencias
4217 En stock
Atributos
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad