Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.
Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.
Disponibles en una variedad de colores.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Verde, Marrón Código De La Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Rosca de perno | D | Color | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1431 € - 0,3164 € | 750 En stock |
7/16
|
|
Blanco
|
1
|
||
| 0,0391 € - 0,0866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
|
Blanco
|
1
|
||
| 0,2947 € - 0,6513 € | 1120 En stock |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,0547 € - 0,121 € | 1500 En stock |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Blanco
|
|
||
| 10090343 | 0,0544 € - 0,1204 € | 19568 En stock |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Negro
|
|
|
| 0,0921 € - 0,2037 € | 4500 En stock |
1/4
|
|
Gris
|
1
|
||
| 10103975 | 0,1487 € - 0,3288 € | 3360 En stock |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gris
|
1
|
|
| 0,2238 € - 0,4947 € | 200 En stock |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,182 € - 0,4024 € | 1100 En stock |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,3725 € - 0,8235 € | 4440 En stock |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Negro
|
|
||
| 0,0826 € - 0,1828 € | 21500 En stock |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Blanco
|
|
||
| 0,0868 € - 0,192 € | 42750 En stock |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Negro
|
|
||
| 0,0506 € - 0,1118 € | 29800 En stock |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,1431 € - 0,3164 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7/16
|
|
Negro
|
1
|
||
| 0,4101 € - 0,9064 € | 710 En stock |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Negro
|
|
||
| 0,4461 € - 0,4695 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Negro
|
|
||
| 0,2696 € - 0,596 € | 600 En stock |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,3099 € - 0,6851 € | 600 En stock |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Blanco
|
|
||
| 10086964 | 0,0696 € - 0,1539 € | 12385 En stock |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Negro
|
|
|
| 0,1427 € - 0,3155 € | 200 En stock |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Gris
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar