Menu Search

Casquillos de goma

En stock

Casquillos fabricados en caucho natural y acero. Estos casquillos están disponibles en tres tipos y una combinación de tamaños para adaptarse a su propósito.

Código De La Serie: SR6485

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la base Diámetro interior Diámetro del orificio Diámetro de la base Compra
8,8221 € - 19,506 € 135 En stock
14.0 mm
14.0 mm
62.0 mm
48,9978 € - 108,3197 € 31 En stock
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
15,3874 € - 16,1945 € 40 En stock
17.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
10306147 3,9667 € - 8,7705 € 66 En stock
6.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
8,5672 € - 9,0199 € 20 En stock
16.0 mm
9.0 mm
30.0 mm
12,1013 € - 26,7626 € 20 En stock
21.0 mm
21.0 mm
50.0 mm
16,3156 € - 17,1783 € 55 En stock
22.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
26,2315 € - 27,613 € 3 En stock
32.0 mm
11.0 mm
80.0 mm
12,26 € - 27,0799 € 231 En stock
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
9,0866 € - 20,0772 € 195 En stock
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
51,5788 € - 54,2973 € 13 En stock
21.0 mm
21.0 mm
80.0 mm
70,064 € - 73,7518 € 4 En stock
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
3,861 € - 8,5312 € 53 En stock
6.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
13,1171 € - 14,5746 € 35 En stock
25.0 mm
11.0 mm
60.0 mm
12,2071 € - 26,9742 € 16 En stock
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
Cojinete Redonda 62.0 mm 6.0 mm Acero;Goma

10306123

Rango de precios
19,506 € - 8,8221 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    62.0 mm
  • Diámetro interior
    14.0 mm
  • Altura de la arandela
    3.0 mm
  • Tipo
    Doble hembra
  • Forma
    Redonda
Cojinete Redonda 100.0 mm 40.0 mm Acero;Goma

10306192

Rango de precios
108,3197 € - 48,9978 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Altura de la arandela
    4.0 mm
  • Tipo
    Doble hembra
  • Forma
    Redonda
Cojinete Redonda 40.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

10306079

Rango de precios
16,1945 € - 15,3874 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    17.0 mm
  • Altura de la arandela
    3.0 mm
  • Tipo
    Doble hembra
  • Forma
    Redonda
Cojinete Redonda 20.0 mm 25.0 mm Acero;Goma

10306147

Rango de precios
8,7705 € - 3,9667 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Altura de la arandela
    2.0 mm
  • Tipo
    Doble hembra
  • Forma
    Redonda
Cojinete Redonda 30.0 mm 16.0 mm Acero;Goma

10306062

Rango de precios
9,0199 € - 8,5672 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Altura de la arandela
    3.0 mm
  • Tipo
    Doble hembra
  • Forma
    Redonda
Cojinete Redonda 50.0 mm 30.0 mm Acero;Goma

10306178

Rango de precios
26,7626 € - 12,1013 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Altura de la arandela
    3.0 mm
  • Tipo
    Doble hembra
  • Forma
    Redonda
Cojinete Redonda 50.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

10306086

Rango de precios
17,1783 € - 16,3156 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Diámetro interior
    22.0 mm
  • Altura de la arandela
    3.0 mm
  • Tipo
    Doble hembra
  • Forma
    Redonda
Cojinete Redonda 80.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

10306109

Rango de precios
27,613 € - 26,2315 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    80.0 mm
  • Diámetro interior
    32.0 mm
  • Altura de la arandela
    4.0 mm
  • Tipo
    Doble hembra
  • Forma
    Redonda
Cojinete Redonda 40.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

10306154

Rango de precios
27,0799 € - 12,26 €

Niveles de existencias
231 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Altura de la arandela
    3.0 mm
  • Tipo
    Doble hembra
  • Forma
    Redonda
Cojinete Redonda 40.0 mm 10.0 mm Acero;Goma

10306116

Rango de precios
20,0772 € - 9,0866 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Altura de la arandela
    2.0 mm
  • Tipo
    Doble hembra
  • Forma
    Redonda
Cojinete Redonda 80.0 mm 30.0 mm Acero;Goma

10306185

Rango de precios
54,2973 € - 51,5788 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    80.0 mm
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Altura de la arandela
    3.0 mm
  • Tipo
    Doble hembra
  • Forma
    Redonda
Cojinete Redonda 100.0 mm 30.0 mm Acero;Goma

10554166

Rango de precios
73,7518 € - 70,064 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Altura de la arandela
    4.0 mm
  • Tipo
    Doble hembra
  • Forma
    Redonda
Cojinete Redonda 15.0 mm 25.0 mm Acero;Goma

10306130

Rango de precios
8,5312 € - 3,861 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Altura de la arandela
    2.0 mm
  • Tipo
    Doble hembra
  • Forma
    Redonda
Cojinete Redonda 60.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

10306093

Rango de precios
14,5746 € - 13,1171 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Altura de la arandela
    4.0 mm
  • Tipo
    Doble hembra
  • Forma
    Redonda
Cojinete Redonda 40.0 mm 40.0 mm Acero;Goma

10306161

Rango de precios
26,9742 € - 12,2071 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Altura de la arandela
    3.0 mm
  • Tipo
    Doble hembra
  • Forma
    Redonda