10554166
552006
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 8 - 39 | 73,7518 € |
| 40 + | 70,064 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la base | 100.0 mm |
|---|---|
| Diámetro de la base | 3.937 in |
| Diámetro interior | 0.827 in |
| Diámetro interior | 21.0 mm |
| Altura de la arandela | 0.157 in |
| Altura de la arandela | 4.0 mm |
| Tipo | Doble hembra |
| Forma | Redonda |
| Código de material | 4016999190 |
| Material completo | Acero;Goma |
| Diámetro del orificio | 21.0 mm |
| Diámetro del orificio | 0.827 in |
| Forma de la base | Redonda |
| Método de montaje | Extremo doble H/H |
| Medida de la rosca | Non Threaded |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar