Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
9,4142 € - 21,2489 € 13 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave ranurada
8.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 9 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 3,0 mm
8.5 mm
7,7971 € - 17,5512 € 624 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
18.5 mm
3,1724 € - 4,5567 € 898 En stock
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 3,0 mm
27.0 mm
3,1724 € - 4,5567 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
20.0 mm
3,6462 € - 5,1046 € 100 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 5,0 mm
24.5 mm
3,1724 € - 4,5567 € 98 En stock
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 3,0 mm
20.0 mm
1,2015 € - 1,869 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Cromado
Llave cuadrada 7,0 mm
20.0 mm
1,9262 € - 2,9963 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
8.5 mm
1,6854 € - 2,6218 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
1,7848 € - 2,7764 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
24.5 mm
1,6854 € - 2,6218 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
24.5 mm
1,6854 € - 2,6218 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
22.5 mm
1,6854 € - 2,6218 € 43 En stock
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
14.5 mm
1,6854 € - 2,6218 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
26.5 mm
10,8365 € - 12,0406 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Acero inoxidable
Bruto
Llave ranurada
13.5 mm
1,7848 € - 2,7764 € 48 En stock
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
8.5 mm
17,0822 € - 18,9802 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Acero inoxidable
Cromado
Llave ferroviaria
26.0 mm
1,7848 € - 2,7764 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
26.5 mm
1,6854 € - 2,6218 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
18.5 mm
  • de 13
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave ranurada Negro

20056209

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Natural

20055646

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular 7,0 mm Natural

20055790

Rango de precios
17,5512 € - 7,7971 €

Niveles de existencias
624 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Pestillo de llave 27.0 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Natural

20072391

Rango de precios
4,5567 € - 3,1724 €

Niveles de existencias
898 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Pestillo de llave 20.0 mm Llave triangular 7,0 mm Natural

20072490

Rango de precios
4,5567 € - 3,1724 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    20.0 mm
Pestillo de llave 24.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Natural

20072827

Rango de precios
5,1046 € - 3,6462 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    24.5 mm
Pestillo de llave 20.0 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Natural

20072377

Rango de precios
4,5567 € - 3,1724 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    20.0 mm
Pestillo de llave Llave cuadrada 7,0 mm 20.0 mm Aleación de zinc

20072438

Rango de precios
1,869 € - 1,2015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    20.0 mm
Pestillo de llave Llave triangular 8,0 mm 8.5 mm Aleación de zinc

20126346

Rango de precios
2,9963 € - 1,9262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 18.5 mm PA

20077808

Rango de precios
2,6218 € - 1,6854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 24.5 mm Aleación de zinc

20077853

Rango de precios
2,7764 € - 1,7848 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 24.5 mm PA

20077860

Rango de precios
2,6218 € - 1,6854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    24.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 22.5 mm PA

20077846

Rango de precios
2,6218 € - 1,6854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    22.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 14.5 mm PA

20077747

Rango de precios
2,6218 € - 1,6854 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    14.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 26.5 mm PA

20077907

Rango de precios
2,6218 € - 1,6854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave ranurada 13.5 mm Acero inoxidable

20051914

Rango de precios
12,0406 € - 10,8365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Acero inoxidable
  • Finalizar
    Bruto
  • Rango de agarre
    13.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 8.5 mm Aleación de zinc

20078256

Rango de precios
2,7764 € - 1,7848 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave ferroviaria 26.0 mm

20079499

Rango de precios
18,9802 € - 17,0822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Acero inoxidable
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    26.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 26.5 mm Aleación de zinc

20077891

Rango de precios
2,7764 € - 1,7848 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 18.5 mm PA

20078089

Rango de precios
2,6218 € - 1,6854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    18.5 mm