Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
5,7371 € - 12,9059 € 26 En stock
Universal
PA
Sin acabado
Llave triangular 8,0 mm
26.5 mm
0,8733 € - 0,9703 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Sin acabado
Llave de reborde doble 3,0 mm
14.5 mm
0,8438 € - 0,9375 € 49 En stock
Universal
PA
Sin acabado
Llave triangular 8,0 mm
8.5 mm
6,8701 € - 15,4191 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
Llave triangular 8,0 mm
22.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 374 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 3,0 mm
24.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 3,0 mm
37,1212 € - 83,5536 € 29 En stock
Universal
Acero inoxidable
Bruto
Llave triangular 8,0 mm
18.5 mm
2,6368 € - 4,5567 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave triangular 7,0 mm
20.0 mm
3,2548 € - 4,5567 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave triangular 7,0 mm
27.0 mm
2,6368 € - 4,5567 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave ranurada
30.0 mm
1,2925 € - 1,4361 € 60 En stock
Universal
PA
Sin acabado
Llave de reborde doble 3,0 mm
28.5 mm
37,1212 € - 83,5536 € 13 En stock
Universal
Acero inoxidable
Bruto
Llave triangular 8,0 mm
14.5 mm
20050108 37,1212 € - 83,5536 € 45 En stock
Universal
Acero inoxidable
Bruto
Llave de reborde doble 5,0 mm
24.5 mm
37,1212 € - 83,5536 € 71 En stock
Universal
Acero inoxidable
Bruto
Llave de reborde doble 3,0 mm
26.5 mm
1,2925 € - 1,4361 € 6 En stock
Universal
PA
Sin acabado
Llave de reborde doble 3,0 mm
24.5 mm
5,7371 € - 12,9059 € 50 En stock
Universal
PA
Sin acabado
Llave de reborde doble 5,0 mm
14.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Cromado
Llave cuadrada 8,0 mm
9,4142 € - 21,2489 € 9 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave triangular 8,0 mm
18.5 mm
2,5814 € - 4,0155 € 145 En stock
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Pulvicubierto en negro
Llave cuadrada 7,0 mm
30.0 mm
1,6854 € - 2,6218 € 81 En stock
Universal
Poliamida
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
  • de 13
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave triangular 8,0 mm Negro

20050634

Rango de precios
12,9059 € - 5,7371 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Negro

20050429

Rango de precios
0,9703 € - 0,8733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    14.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave triangular 8,0 mm Negro

20050658

Rango de precios
0,9375 € - 0,8438 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 22.5 mm Llave triangular 8,0 mm Negro

20050818

Rango de precios
15,4191 € - 6,8701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material
    PA
  • Longitud de agarre
    22.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Cromado

20055585

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
374 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    24.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 22,2 x 20,2 mm Aleación de zinc fundido

20055547


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Incluye
    No se incluye
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular 8,0 mm Plata

20050177

Rango de precios
83,5536 € - 37,1212 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
Pestillo de cuarto de vuelta 20.0 mm Aleación de zinc fundido

20072506

Rango de precios
4,5567 € - 2,6368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    20.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 27.0 mm Aleación de zinc fundido

20072520

Rango de precios
4,5567 € - 3,2548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 30.0 mm Aleación de zinc fundido

20072605

Rango de precios
4,5567 € - 2,6368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    30.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Negro

20050467

Rango de precios
1,4361 € - 1,2925 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    28.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave triangular 8,0 mm Plata

20050160

Rango de precios
83,5536 € - 37,1212 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Plata

20050108

Rango de precios
83,5536 € - 37,1212 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Plata

20050078

Rango de precios
83,5536 € - 37,1212 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Negro

20050443

Rango de precios
1,4361 € - 1,2925 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    24.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Negro

20050481

Rango de precios
12,9059 € - 5,7371 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    14.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm

20055929


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Incluye
    No se incluye
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular 8,0 mm Negro

20055998

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Pestillo de llave Llave cuadrada 7,0 mm 30.0 mm Negro

20125516

Rango de precios
4,0155 € - 2,5814 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    30.0 mm
Pestillo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm 18.5 mm Poliamida

20126315

Rango de precios
2,6218 € - 1,6854 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Poliamida
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    18.5 mm