Menu Search

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
341 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Índice de elasticidad Longitud general Longitud carga a carga Diámetro del cable Altura sólida aproximada Diámetro exterior Material completo Compra
3,722 € - 3,9177 € 9 En stock
18.37 Nmm
31.75 mm
167.96 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
3,7244 € - 3,9205 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.88 Nmm
88.9 mm
167.96 N
2.4 mm
37.7 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
3,0858 € - 3,2482 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.08 Nmm
63.5 mm
121.13 N
2.1 mm
28.0 mm
15.2 mm
Acero Inoxidable 302
3,8655 € - 4,0688 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.12 Nmm
44.45 mm
28.91 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,8948 € - 1,9944 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.86 Nmm
15.75 mm
85.22 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,8948 € - 1,9944 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.07 Nmm
50.8 mm
85.22 N
1.6 mm
22.7 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,8409 € - 1,9377 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.98 Nmm
50.8 mm
28.91 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,8948 € - 1,9944 € 690 En stock
9.63 Nmm
22.35 mm
85.22 N
1.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,8409 € - 1,9377 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.69 Nmm
76.2 mm
28.91 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,8134 € - 1,9089 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.12 Nmm
57.15 mm
32.98 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
Acero Inoxidable 302
1,8134 € - 1,9089 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.17 Nmm
38.1 mm
52.50 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
Acero Inoxidable 302
1,8409 € - 1,9377 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.46 Nmm
31.75 mm
28.91 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,8948 € - 1,9944 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.50 Nmm
12.7 mm
85.22 N
1.6 mm
7.5 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,8409 € - 1,9377 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.24 Nmm
38.1 mm
28.91 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,8134 € - 1,9089 € 17 En stock
4.96 Nmm
12.7 mm
32.98 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Acero Inoxidable 302
1,6919 € - 1,7808 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.97 Nmm
57.15 mm
53.32 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,7458 € - 1,8382 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.71 Nmm
22.35 mm
9.70 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,8134 € - 1,9089 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.84 Nmm
19.1 mm
52.50 N
1.3 mm
9.2 mm
10.7 mm
Acero Inoxidable 302
1,8134 € - 1,9089 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.85 Nmm
63.5 mm
52.50 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
Acero Inoxidable 302
1,8409 € - 1,9377 € 20 En stock
1.90 Nmm
25.4 mm
28.91 N
1.1 mm
6.7 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
  • de 18
Resorte de compresión 18.3 mm 31.75 mm 18.37 Nmm

10416198

Rango de precios
3,9177 € - 3,722 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    17.0 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    22.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 88.9 mm 5.88 Nmm

10635124

Rango de precios
3,9205 € - 3,7244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    37.7 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    60.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 63.5 mm 6.08 Nmm

10439074

Rango de precios
3,2482 € - 3,0858 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    28.0 mm
  • Longitud carga a carga
    121.13 N
  • Longitud de carga
    43.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 44.45 mm 1.12 Nmm

10438954

Rango de precios
4,0688 € - 3,8655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    10.6 mm
  • Longitud carga a carga
    28.91 N
  • Longitud de carga
    18.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 15.75 mm 13.86 Nmm

10234419

Rango de precios
1,9944 € - 1,8948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    8.7 mm
  • Longitud carga a carga
    85.22 N
  • Longitud de carga
    9.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 50.8 mm 4.07 Nmm

10437254

Rango de precios
1,9944 € - 1,8948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    22.7 mm
  • Longitud carga a carga
    85.22 N
  • Longitud de carga
    29.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 50.8 mm 0.98 Nmm

10421734

Rango de precios
1,9377 € - 1,8409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    11.7 mm
  • Longitud carga a carga
    28.91 N
  • Longitud de carga
    21.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 22.35 mm 9.63 Nmm

10438992

Rango de precios
1,9944 € - 1,8948 €

Niveles de existencias
690 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    11.1 mm
  • Longitud carga a carga
    85.22 N
  • Longitud de carga
    13.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 76.2 mm 0.69 Nmm

10423875

Rango de precios
1,9377 € - 1,8409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    15.3 mm
  • Longitud carga a carga
    28.91 N
  • Longitud de carga
    34.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 57.15 mm 1.12 Nmm

10413180

Rango de precios
1,9089 € - 1,8134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    15.0 mm
  • Longitud carga a carga
    32.98 N
  • Longitud de carga
    27.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 38.1 mm 3.17 Nmm

10422243

Rango de precios
1,9089 € - 1,8134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    15.4 mm
  • Longitud carga a carga
    52.50 N
  • Longitud de carga
    21.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 31.75 mm 1.46 Nmm

10423547

Rango de precios
1,9377 € - 1,8409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    8.1 mm
  • Longitud carga a carga
    28.91 N
  • Longitud de carga
    11.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 12.7 mm 17.50 Nmm

10438978

Rango de precios
1,9944 € - 1,8948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    7.5 mm
  • Longitud carga a carga
    85.22 N
  • Longitud de carga
    7.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 38.1 mm 1.24 Nmm

10633779

Rango de precios
1,9377 € - 1,8409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    9.1 mm
  • Longitud carga a carga
    28.91 N
  • Longitud de carga
    14.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 12.7 mm 4.96 Nmm

10421703

Rango de precios
1,9089 € - 1,8134 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.8 mm
  • Longitud carga a carga
    32.98 N
  • Longitud de carga
    6.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 57.15 mm 2.97 Nmm

10420881

Rango de precios
1,7808 € - 1,6919 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    33.4 mm
  • Longitud carga a carga
    53.32 N
  • Longitud de carga
    39.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 9.1 mm 22.35 mm 0.71 Nmm

10438770

Rango de precios
1,8382 € - 1,7458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.1 mm
  • Longitud carga a carga
    9.70 N
  • Longitud de carga
    8.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    9.1 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 19.1 mm 6.84 Nmm

10438855

Rango de precios
1,9089 € - 1,8134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    9.2 mm
  • Longitud carga a carga
    52.50 N
  • Longitud de carga
    11.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 63.5 mm 1.85 Nmm

10438923

Rango de precios
1,9089 € - 1,8134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    23.7 mm
  • Longitud carga a carga
    52.50 N
  • Longitud de carga
    35.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 25.4 mm 1.90 Nmm

10423790

Rango de precios
1,9377 € - 1,8409 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    6.7 mm
  • Longitud carga a carga
    28.91 N
  • Longitud de carga
    10.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm