Menu Search

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
341 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Índice de elasticidad Longitud general Longitud carga a carga Diámetro del cable Altura sólida aproximada Diámetro exterior Material completo Compra
1,582 € - 1,6682 € 1 En stock
3.85 Nmm
19.1 mm
39.59 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
Acero al carbono
10437889 1,5322 € - 1,6126 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.00 Nmm
63.5 mm
34.70 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
Acero al carbono
1,57 € - 1,6524 € 13 En stock
21.01 Nmm
12.7 mm
102.31 N
1.6 mm
7.5 mm
12.2 mm
Acero al carbono
1,57 € - 1,6524 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.48 Nmm
35.05 mm
102.31 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
Acero al carbono
1,4615 € - 1,5388 € 8 En stock
0.68 Nmm
28.45 mm
11.65 N
0.7 mm
4.8 mm
9.1 mm
Acero al carbono
1,5295 € - 1,6098 € 7 En stock
1.17 Nmm
50.8 mm
34.70 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
Acero al carbono
1,5295 € - 1,6098 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.15 Nmm
19.1 mm
34.70 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
Acero al carbono
1,57 € - 1,6524 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.66 Nmm
19.1 mm
102.31 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
Acero al carbono
1,5295 € - 1,6098 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.35 Nmm
44.45 mm
34.70 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Acero al carbono
3,1263 € - 3,2911 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.21 Nmm
63.5 mm
39.59 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,57 € - 1,6524 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.88 Nmm
31.75 mm
102.31 N
1.6 mm
14.8 mm
12.2 mm
Acero al carbono
1,5295 € - 1,6098 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.28 Nmm
25.4 mm
34.70 N
1.1 mm
6.7 mm
12.2 mm
Acero al carbono
1,5295 € - 1,6098 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.82 Nmm
76.2 mm
34.70 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
Acero al carbono
1,57 € - 1,6524 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.65 Nmm
38.1 mm
102.31 N
1.6 mm
16.9 mm
12.2 mm
Acero al carbono
1,5971 € - 1,6813 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.15 Nmm
15.75 mm
26.69 N
1.1 mm
4.6 mm
15.2 mm
Acero al carbono
1,5971 € - 1,6813 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.75 Nmm
25.4 mm
26.69 N
1.1 mm
6.4 mm
15.2 mm
Acero al carbono
1,5971 € - 1,6813 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.40 Nmm
31.75 mm
26.69 N
1.1 mm
7.4 mm
15.2 mm
Acero al carbono
1,5971 € - 1,6813 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.24 Nmm
35.05 mm
26.69 N
1.1 mm
7.8 mm
15.2 mm
Acero al carbono
1,5971 € - 1,6813 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.61 Nmm
76.2 mm
26.69 N
1.1 mm
14.9 mm
15.2 mm
Acero al carbono
2,3144 € - 2,4362 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.75 Nmm
38.1 mm
145.41 N
2.1 mm
18.7 mm
15.2 mm
Acero al carbono
  • de 18
Resorte de compresión 10.7 mm 19.1 mm 3.85 Nmm

10335017

Rango de precios
1,6682 € - 1,582 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    6.3 mm
  • Longitud carga a carga
    39.59 N
  • Longitud de carga
    8.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 63.5 mm 1.00 Nmm

10437889

Rango de precios
1,6126 € - 1,5322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    13.2 mm
  • Longitud carga a carga
    34.70 N
  • Longitud de carga
    28.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 12.7 mm 21.01 Nmm

10419632

Rango de precios
1,6524 € - 1,57 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    7.5 mm
  • Longitud carga a carga
    102.31 N
  • Longitud de carga
    7.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 35.05 mm 7.48 Nmm

10437940

Rango de precios
1,6524 € - 1,57 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    16.6 mm
  • Longitud carga a carga
    102.31 N
  • Longitud de carga
    21.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 9.1 mm 28.45 mm 0.68 Nmm

10421949

Rango de precios
1,5388 € - 1,4615 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.8 mm
  • Longitud carga a carga
    11.65 N
  • Longitud de carga
    11.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    9.1 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 50.8 mm 1.17 Nmm

10417188

Rango de precios
1,6098 € - 1,5295 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    11.7 mm
  • Longitud carga a carga
    34.70 N
  • Longitud de carga
    21.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 19.1 mm 3.15 Nmm

10419830

Rango de precios
1,6098 € - 1,5295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    5.4 mm
  • Longitud carga a carga
    34.70 N
  • Longitud de carga
    8.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 19.1 mm 13.66 Nmm

10437919

Rango de precios
1,6524 € - 1,57 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    9.9 mm
  • Longitud carga a carga
    102.31 N
  • Longitud de carga
    11.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 44.45 mm 1.35 Nmm

10437865

Rango de precios
1,6098 € - 1,5295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    10.6 mm
  • Longitud carga a carga
    34.70 N
  • Longitud de carga
    18.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 63.5 mm 1.21 Nmm

10437773

Rango de precios
3,2911 € - 3,1263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    16.0 mm
  • Longitud carga a carga
    39.59 N
  • Longitud de carga
    30.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 31.75 mm 7.88 Nmm

10234235

Rango de precios
1,6524 € - 1,57 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    14.8 mm
  • Longitud carga a carga
    102.31 N
  • Longitud de carga
    18.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 25.4 mm 2.28 Nmm

10234228

Rango de precios
1,6098 € - 1,5295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    6.7 mm
  • Longitud carga a carga
    34.70 N
  • Longitud de carga
    10.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 76.2 mm 0.82 Nmm

10437902

Rango de precios
1,6098 € - 1,5295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    15.3 mm
  • Longitud carga a carga
    34.70 N
  • Longitud de carga
    34.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 38.1 mm 6.65 Nmm

10437957

Rango de precios
1,6524 € - 1,57 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    16.9 mm
  • Longitud carga a carga
    102.31 N
  • Longitud de carga
    22.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 15.75 mm 3.15 Nmm

10438015

Rango de precios
1,6813 € - 1,5971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.6 mm
  • Longitud carga a carga
    26.69 N
  • Longitud de carga
    7.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 25.4 mm 1.75 Nmm

10234259

Rango de precios
1,6813 € - 1,5971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    6.4 mm
  • Longitud carga a carga
    26.69 N
  • Longitud de carga
    10.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 31.75 mm 1.40 Nmm

10421109

Rango de precios
1,6813 € - 1,5971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    7.4 mm
  • Longitud carga a carga
    26.69 N
  • Longitud de carga
    12.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 35.05 mm 1.24 Nmm

10438022

Rango de precios
1,6813 € - 1,5971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    7.8 mm
  • Longitud carga a carga
    26.69 N
  • Longitud de carga
    13.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 76.2 mm 0.61 Nmm

10438077

Rango de precios
1,6813 € - 1,5971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    14.9 mm
  • Longitud carga a carga
    26.69 N
  • Longitud de carga
    32.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 38.1 mm 12.75 Nmm

10438121

Rango de precios
2,4362 € - 2,3144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    18.7 mm
  • Longitud carga a carga
    145.41 N
  • Longitud de carga
    26.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm