Menu Search

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
341 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Índice de elasticidad Longitud general Longitud carga a carga Diámetro del cable Altura sólida aproximada Diámetro exterior Material completo Compra
1,6648 € - 1,7523 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.73 Nmm
11.18 mm
4.74 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,9082 € - 2,0088 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.26 Nmm
44.45 mm
6.52 N
0.5 mm
10.3 mm
4.6 mm
Acero Inoxidable 302
2,3144 € - 2,4362 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.58 Nmm
69.85 mm
145.41 N
2.1 mm
30.4 mm
15.2 mm
Acero al carbono
1,5837 € - 1,6668 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.00 Nmm
14.22 mm
7.83 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
Acero al carbono
1,5837 € - 1,6668 € 8 En stock
1.63 Nmm
9.65 mm
7.83 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
Acero al carbono
1,5837 € - 1,6668 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.37 Nmm
38.1 mm
7.83 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
Acero al carbono
Solicite el plazo de entrega aquí
0.61 Nmm
15.75 mm
5.69 N
0.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,386 € - 1,4588 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.21 Nmm
44.45 mm
5.69 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4076 € - 1,4818 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.21 Nmm
19.1 mm
64.01 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,5837 € - 1,6668 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.89 Nmm
15.75 mm
7.83 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
Acero al carbono
1,5837 € - 1,6668 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.32 Nmm
44.45 mm
7.83 N
0.5 mm
10.3 mm
4.6 mm
Acero al carbono
1,4076 € - 1,4818 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.93 Nmm
23.88 mm
64.01 N
1.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4076 € - 1,4818 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.57 Nmm
57.15 mm
64.01 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,5837 € - 1,6668 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.56 Nmm
25.4 mm
7.83 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Acero al carbono
1,3805 € - 1,4529 € 20 En stock
0.88 Nmm
11.18 mm
5.69 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,5837 € - 1,6668 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.72 Nmm
19.1 mm
7.83 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
Acero al carbono
1,3805 € - 1,4529 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.30 Nmm
7.87 mm
5.69 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,3805 € - 1,4529 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.46 Nmm
20.57 mm
5.69 N
0.5 mm
3.8 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4086 € - 1,4825 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.54 Nmm
11.18 mm
64.01 N
1.1 mm
7.9 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4086 € - 1,4825 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.34 Nmm
38.1 mm
64.01 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
Acero al carbono
  • de 18
Resorte de compresión 6.1 mm 11.18 mm 0.73 Nmm

10234327

Rango de precios
1,7523 € - 1,6648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    2.6 mm
  • Longitud carga a carga
    4.74 N
  • Longitud de carga
    4.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 44.45 mm 0.26 Nmm

10438527

Rango de precios
2,0088 € - 1,9082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    10.3 mm
  • Longitud carga a carga
    6.52 N
  • Longitud de carga
    19.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 69.85 mm 6.58 Nmm

10438176

Rango de precios
2,4362 € - 2,3144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    30.4 mm
  • Longitud carga a carga
    145.41 N
  • Longitud de carga
    47.8 mm
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
  • Longitud general
    69.85 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 14.22 mm 1.00 Nmm

10234051

Rango de precios
1,6668 € - 1,5837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.1 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    6.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 9.65 mm 1.63 Nmm

10416914

Rango de precios
1,6668 € - 1,5837 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.0 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    4.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 38.1 mm 0.37 Nmm

10437469

Rango de precios
1,6668 € - 1,5837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    9.0 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    16.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 15.75 mm 0.61 Nmm

10334980


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.2 mm
  • Longitud carga a carga
    5.69 N
  • Longitud de carga
    6.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 44.45 mm 0.21 Nmm

10437520

Rango de precios
1,4588 € - 1,386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    6.7 mm
  • Longitud carga a carga
    5.69 N
  • Longitud de carga
    17.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 19.1 mm 11.21 Nmm

10437551

Rango de precios
1,4818 € - 1,4076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    12.7 mm
  • Longitud carga a carga
    64.01 N
  • Longitud de carga
    13.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 15.75 mm 0.89 Nmm

10437445

Rango de precios
1,6668 € - 1,5837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.5 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    7.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 44.45 mm 0.32 Nmm

10437476

Rango de precios
1,6668 € - 1,5837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    10.3 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    19.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 23.88 mm 8.93 Nmm

10437575

Rango de precios
1,4818 € - 1,4076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    15.2 mm
  • Longitud carga a carga
    64.01 N
  • Longitud de carga
    16.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 57.15 mm 3.57 Nmm

10418598

Rango de precios
1,4818 € - 1,4076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    33.4 mm
  • Longitud carga a carga
    64.01 N
  • Longitud de carga
    39.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 25.4 mm 0.56 Nmm

10422274

Rango de precios
1,6668 € - 1,5837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    6.4 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    11.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 11.18 mm 0.88 Nmm

10420980

Rango de precios
1,4529 € - 1,3805 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    2.6 mm
  • Longitud carga a carga
    5.69 N
  • Longitud de carga
    4.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 19.1 mm 0.72 Nmm

10422151

Rango de precios
1,6668 € - 1,5837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    5.3 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    8.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 7.87 mm 1.30 Nmm

10423004

Rango de precios
1,4529 € - 1,3805 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    2.2 mm
  • Longitud carga a carga
    5.69 N
  • Longitud de carga
    3.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 20.57 mm 0.46 Nmm

10421833

Rango de precios
1,4529 € - 1,3805 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.8 mm
  • Longitud carga a carga
    5.69 N
  • Longitud de carga
    8.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 11.18 mm 21.54 Nmm

10422021

Rango de precios
1,4825 € - 1,4086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    7.9 mm
  • Longitud carga a carga
    64.01 N
  • Longitud de carga
    8.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 38.1 mm 5.34 Nmm

10437629

Rango de precios
1,4825 € - 1,4086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    23.7 mm
  • Longitud carga a carga
    64.01 N
  • Longitud de carga
    26.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm