Menu Search

Conectores de abrazadera giratorios

En stock

La abrazadera para tubos estructurales de aluminio tiene una acción giratoria. Disponible en varios tamaños de orificio.Fabricados para sujetar tubos estructurales circulares girando hasta el ángulo necesario para la aplicación.Muchos diámetros interiores para elegir.Disponibles en diseño "giratorio a plato base" y "giratorio a giratorio". Material: Aluminio Color: Negro, Gris Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
95 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro del taladro Diámetro exterior Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
40.0 mm
45.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
50.0 mm
50.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
50.0 mm
50.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
20.0 mm
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
30.0 mm
30.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
48.0 mm
42.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
45.0 mm
45.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
50.0 mm
42.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
20.0 mm
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
40.0 mm
50.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
30.0 mm
30.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
40.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
40.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
45.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
40.0 mm
42.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
40.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
42.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
40.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
20.0 mm
30.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
48.0 mm
48.0 mm
  • de 5
Conector de abrazadera giratorio 40.0 mm 45.0 mm Negro

10497869


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 50.0 mm 50.0 mm Gris

10497616


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 50.0 mm 50.0 mm Gris

10498248


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 20.0 mm 20.0 mm Negro

10497340


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 30.0 mm 30.0 mm Gris

10497395


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 48.0 mm 42.0 mm Negro

10498101


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    48.0 mm
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 45.0 mm 45.0 mm Gris

10497517


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 50.0 mm 42.0 mm Negro

10498194


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 20.0 mm 20.0 mm Gris

10497630


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 40.0 mm 50.0 mm Gris

10497876


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 30.0 mm 30.0 mm Gris

10497418


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 40.0 mm 40.0 mm Negro

10497821


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 40.0 mm 40.0 mm Gris

10497814


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 45.0 mm 40.0 mm Gris

10497999


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 40.0 mm 42.0 mm Negro

10497845


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 40.0 mm 40.0 mm Negro

10497449


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 42.0 mm 40.0 mm Gris

10497890


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    42.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 40.0 mm 40.0 mm Gris

10497456


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 20.0 mm 30.0 mm Negro

10497685


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 48.0 mm 48.0 mm Gris

10497555


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    48.0 mm
  • Diámetro exterior
    48.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090