Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Acero inoxidable Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Carga a una altura sólida | Diámetro exterior mínimo | Índice de elasticidad | Carga a una carga del 50% | Longitud general | Diámetro del cable | Diámetro máximo exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,35 € - 3,5262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
21.48 N
21.48 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 6,305 € - 6,6367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3.25 N
3.25 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,2802 € - 3,4532 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
7.29 N
7.29 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,35 € - 3,5262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
9.34 N
9.34 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,4891 € - 3,6727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
25.26 N
25.26 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 10442340 | 3,35 € - 3,5262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
14.46 N
14.46 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
| 3,35 € - 3,5262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
28.73 N
28.73 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,4891 € - 3,6727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
14.59 N
14.59 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 3,0993 € - 3,2633 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
16.15 N
16.15 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 3,1829 € - 3,3506 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
12.81 N
12.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 3,4891 € - 3,6727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
66.05 N
66.05 N
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 3,35 € - 3,5262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
10.90 N
10.90 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,2802 € - 3,4532 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
8.01 N
8.01 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,2802 € - 3,4532 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
18.10 N
18.10 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,5865 € - 3,7747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
71.66 N
71.66 N
|
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 3,35 € - 3,5262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
25.49 N
25.49 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,5865 € - 3,7747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
37.67 N
37.67 N
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 3,4891 € - 3,6727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
31.94 N
31.94 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 3,4891 € - 3,6727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
13.34 N
13.34 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 3,5865 € - 3,7747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
14.63 N
14.63 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar