Menu Search

Conteras a presión

En stock

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Finalizar Compra
0,0658 € - 0,1456 € 2500 En stock
Redonda
Blanco
Sin acabado
0,6322 € - 0,6654 € 498 En stock
Rectangular
Negro
Sin acabado
0,5648 € - 0,5936 € 1396 En stock
Rectangular
Negro
Sin acabado
1,1982 € - 1,2623 € 273 En stock
Rectangular
Negro
Sin acabado
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Amarillo
Sin acabado
1,2004 € - 1,2623 € 184 En stock
Rectangular
Negro
Sin acabado
8,1134 € - 8,5449 € 119 En stock
Rectangular
Negro
Sin acabado
0,1263 € - 0,2792 € 7975 En stock
Redonda
Verde
Pulido
0,2904 € - 0,5446 € 11400 En stock
Negro
0,302 € - 0,5664 € 11100 En stock
Negro
0,3259 € - 0,7827 € 9 En stock
Rectangular
Negro
Pulido
0,3155 € - 0,7525 € 750 En stock
Negro
0,2317 € - 0,4056 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
0,5293 € - 0,741 € 2600 En stock
Negro
0,3902 € - 0,4292 € 1054 En stock
Negro
0,2645 € - 0,7029 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
10256770 0,2521 € - 0,4381 € 3220 En stock
Negro
Texturizado
0,3007 € - 0,6113 € 22500 En stock
Negro
Texturizado
0,1309 € - 0,2181 € 15981 En stock
Negro
Texturizado
0,1584 € - 0,3502 € 1412 En stock
Redonda
Negro
Sin acabado
  • de 8
Redonda Contera para tubos Blanco PEBD

10265772

Rango de precios
0,1456 € - 0,0658 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Puntilla a presión Negro PEBD

10327364

Rango de precios
0,6654 € - 0,6322 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla a presión Negro PEBD

10327357

Rango de precios
0,5936 € - 0,5648 €

Niveles de existencias
1396 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla a presión Negro PEBD

10327388

Rango de precios
1,2623 € - 1,1982 €

Niveles de existencias
273 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Contera para tubos Amarillo PEBD

10265765


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Puntilla a presión Negro PEBD

10327371

Rango de precios
1,2623 € - 1,2004 €

Niveles de existencias
184 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Rectangular Contera para tubos Negro PEBD

10327296

Rango de precios
8,5449 € - 8,1134 €

Niveles de existencias
119 En stock
Atributos
  • Altura
    30.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
Redonda Contera para tubos 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm Verde LDPE - PIR

10081259

Rango de precios
0,2792 € - 0,1263 €

Niveles de existencias
7975 En stock
Atributos
  • Diámetro
    32.0 mm
  • Altura
    16.5 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Verde
Ángulo derecho Contera para tubos 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10246733

Rango de precios
0,5446 € - 0,2904 €

Niveles de existencias
11400 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
Ángulo derecho Contera para tubos 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10246740

Rango de precios
0,5664 € - 0,302 €

Niveles de existencias
11100 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
Rectangular Contera para tubos Negro LDPE - PIR

10079829

Rango de precios
0,7827 € - 0,3259 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Anchura
    25.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Negro LDPE - PIR

10071007

Rango de precios
0,7525 € - 0,3155 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Contera para tubos 1.2 mm 1.5 mm Negro PE

10256824

Rango de precios
0,4056 € - 0,2317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3923509000
Ángulo derecho Contera para tubos 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10246757

Rango de precios
0,741 € - 0,5293 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
Ovalado Contera para tubos 1.2 mm 1.5 mm Negro PE

10256831

Rango de precios
0,4292 € - 0,3902 €

Niveles de existencias
1054 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Negro LDPE - PIR

10070994

Rango de precios
0,7029 € - 0,2645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Abovedadas Contera para tubos redonda 28.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10256770

Rango de precios
0,4381 € - 0,2521 €

Niveles de existencias
3220 En stock
Atributos
  • Diámetro
    28.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Texturizado
Abovedadas Contera para tubos redonda 32.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10256787

Rango de precios
0,6113 € - 0,3007 €

Niveles de existencias
22500 En stock
Atributos
  • Diámetro
    32.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Texturizado
Contera para tubos redonda 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10256817

Rango de precios
0,2181 € - 0,1309 €

Niveles de existencias
15981 En stock
Atributos
  • Diámetro
    16.0 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Texturizado
  • Código de material
    3926909790
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10221259

Rango de precios
0,3502 € - 0,1584 €

Niveles de existencias
1412 En stock
Atributos
  • Diámetro
    22.2 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado