Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las conteras para tubos redondas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes redondos y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.
Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.
Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
Material: PEBD Color: Gris, Blanco, Negro Código De La Serie: SRILT
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H1 | Color | h | Grosor de pared máximo | D | Minimum Wall Thickness | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9693 € - 1,077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,021 € - 1,1345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,8867 € - 0,9852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0204 € - 0,0227 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
Gris
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9693 € - 1,077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9743 € - 1,0825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2599 € - 0,2887 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5242 € - 0,5825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6893 € - 0,7659 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Gris
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3509 € - 0,3899 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2859 € - 0,3177 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,142 € - 0,1578 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2967 € - 0,3296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Blanco
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2472 € - 0,2747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5242 € - 0,5825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,0648 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3614 € - 0,5623 € | 240 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0035 € - 1,561 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5067 € - 1,6741 € | 49 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,1193 € - 1,2436 € | 40 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar