Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20774080
20774080
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 60 - 299 | 1,1345 € |
| 300 + | 1,021 € |
| D | 4.488 in |
|---|---|
| D | 114.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 1.142 in |
| h | 29.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.102 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.6 mm |
| Grosor de pared máximo | 0.217 in |
| Grosor de pared máximo | 5.5 mm |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Gris |
| Código de material | 3923509000 |
| Material | PEBD |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar