Menu Search

Conteras redondas para tuberías - multiusos PCR

En producción

Los insertos redondos para tubos se utilizan como componentes de protección de múltiples usos. Durante la etapa final de un proyecto, cuando se requiere una protección de impacto significativa, esta se proporciona mediante el grosor del cabezal del inserto del tubo. La función principal es evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y la humedad. También protege contra los bordes afilados creados por los cortes. Se inserta fácilmente con la mano o con un martillo, para un montaje rápido. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de formación de tubos metálicos para muebles industriales, vehículos especializados, señales de tráfico y andamiaje.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
70 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h h1 Grosor de pared máximo D Minimum Wall Thickness Compra
0,2407 € - 0,2675 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
0,9486 € - 1,0541 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
1,0102 € - 1,1225 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
127.0 mm
3.2 mm
0,0281 € - 0,0437 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,0205 € - 0,0319 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
1,4244 € - 1,5827 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
168.3 mm
2.0 mm
0,0576 € - 0,0897 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0612 € - 0,0681 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,1011 € - 0,1124 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,1251 € - 0,1391 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,2834 € - 0,3149 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
0,03 € - 0,0467 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
0,0388 € - 0,0432 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,7271 € - 1,131 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
0,3417 € - 0,5315 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
0,1782 € - 0,198 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
1,106 € - 1,2289 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
0,151 € - 0,1678 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,441 € - 0,49 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,0279 € - 0,0434 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
  • de 4
Contera para tubos redonda 70.0 mm Negro LDPE - PCR

20753719

Rango de precios
0,2675 € - 0,2407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos redonda 110.0 mm Negro LDPE - PCR

20753184

Rango de precios
1,0541 € - 0,9486 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos redonda 127.0 mm Negro LDPE - PCR

20753238

Rango de precios
1,1225 € - 1,0102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    127.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
Contera para tubos redonda 19.0 mm Negro LDPE - PCR

20753368

Rango de precios
0,0437 € - 0,0281 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 15.0 mm Negro LDPE - PCR

20753290

Rango de precios
0,0319 € - 0,0205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 168.3 mm Negro LDPE - PCR

20753337

Rango de precios
1,5827 € - 1,4244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    168.3 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos redonda 30.0 mm Negro LDPE - PCR

20753467

Rango de precios
0,0897 € - 0,0576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Contera para tubos redonda 34.0 mm Negro LDPE - PCR

20753498

Rango de precios
0,0681 € - 0,0612 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 50.0 mm Negro LDPE - PCR

20753610

Rango de precios
0,1124 € - 0,1011 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 60.0 mm Negro LDPE - PCR

20753672

Rango de precios
0,1391 € - 0,1251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos redonda 76.0 mm Negro LDPE - PCR

20753757

Rango de precios
0,3149 € - 0,2834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Contera para tubos redonda 22.0 mm Negro LDPE - PCR

20753405

Rango de precios
0,0467 € - 0,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 30.0 mm Negro LDPE - PCR

20753450

Rango de precios
0,0432 € - 0,0388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 95.0 mm Negro LDPE - PCR

20753818

Rango de precios
1,131 € - 0,7271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    95.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos redonda 85.0 mm Negro LDPE - PCR

20753771

Rango de precios
0,5315 € - 0,3417 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    85.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos redonda 63.5 mm Negro LDPE - PCR

20753696

Rango de precios
0,198 € - 0,1782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos redonda 133.0 mm Negro LDPE - PCR

20753269

Rango de precios
1,2289 € - 1,106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    133.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos redonda 60.0 mm Negro LDPE - PCR

20753689

Rango de precios
0,1678 € - 0,151 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Contera para tubos redonda 88.9 mm Negro LDPE - PCR

20753795

Rango de precios
0,49 € - 0,441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    88.9 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Contera para tubos redonda 18.0 mm Negro LDPE - PCR

20753351

Rango de precios
0,0434 € - 0,0279 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm