Menu Search

Cubierta de tapas Unicap

En stock

Los tapones Unicap se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado, en diseños de perfil bajo y alto.

  • Diseñadas para ocultar y proteger tornillos o cabezas de pernos expuestos por motivos de seguridad o estéticos.
  • Disponibles en perfil bajo y perfil alto.
  • Son resistentes a la corrosión, la abrasión y los impactos debido a su material.
Material: PP, LDPE - PIR, PEBD Color: Blanco, Teca, Sílex, Pantone Grey, Piedra, Blanquecino, Gris, Gris claro, Gris Plateado, Osprey, Negro, Natural, , Naranja, Plata, Acero inoxidable, Oro Código De La Serie: , SR1801

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
92 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H Tamaños de tornillos compatibles (todos) Tipo de componente Material completo Tipo Compra
0,0621 € - 0,115 € 2500 En stock
Blanquecino
4.2 mm
M3
Capuchón
Polipropileno
1
0,1105 € - 0,1547 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
4.8 mm
M5
Arandela
Polipropileno
6
0,0973 € - 0,1363 € 1500 En stock
Gris Plateado
6.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
2
0,0801 € - 0,1483 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sílex
4.2 mm
M3
Capuchón
Polipropileno
1
0,0973 € - 0,1363 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris claro
6.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
2
0,0814 € - 0,114 € Solicite el plazo de entrega aquí
Osprey
4.5 mm
M4
Capuchón
Polipropileno
1
9750 En stock
Piedra
4.5 mm
M4
Capuchón
Polipropileno
1
0,0891 € - 0,1248 € 2250 En stock
Blanquecino
4.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,0865 € - 0,1212 € 50000 En stock
Negro
4.5 mm
M4
Capuchón
Polipropileno
1
0,0782 € - 0,1449 € 4500 En stock
Gris Plateado
4.2 mm
M3
Capuchón
Polipropileno
1
0,1059 € - 0,1484 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
3.0 mm
M4
Arandela
Polipropileno
6
Solicite el plazo de entrega aquí
Teca
6.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
2
  • de 5
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Blanquecino

20842567

Rango de precios
0,115 € - 0,0621 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Blanquecino
Unicap M5 4.8 mm 14.5 mm PP Blanco

20842215

Rango de precios
0,1547 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Arandela
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Blanco
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris Plateado

20842321

Rango de precios
0,1363 € - 0,0973 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris Plateado
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Sílex

20842369

Rango de precios
0,1483 € - 0,0801 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Sílex
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris claro

20842499

Rango de precios
0,1363 € - 0,0973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris claro
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Osprey

20842468

Rango de precios
0,114 € - 0,0814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Osprey
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Piedra

20842154


Niveles de existencias
9750 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Piedra
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Blanquecino

20842147

Rango de precios
0,1248 € - 0,0891 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Blanquecino
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Negro

20842482

Rango de precios
0,1212 € - 0,0865 €

Niveles de existencias
50000 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Unicap M3 4.2 mm PP Gris Plateado

20842628

Rango de precios
0,1449 € - 0,0782 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris Plateado
Unicap M4 3.0 mm 11.3 mm PP Blanco

20842178

Rango de precios
0,1484 € - 0,1059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    3.0 mm
  • Tipo de componente
    Arandela
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Blanco
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Teca

20842413


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Teca