Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estas cubiertas antipolvo están diseñadas para proteger los puertos USB y RJ del polvo, la suciedad, los residuos y la humedad, cuando no se utilizan. Resistente a temperaturas de hasta 150 C (302 F).
Material: Nylon, Goma de Silicona, Plástico, EPDM Color: Negro, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRF0058
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | L2 | Color | Material | H | L1 | Tipo | Tipo de conector | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4378 € - 0,4609 € | 6973 En stock |
|
Negro
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| 0,193 € - 0,2031 € | 4019 En stock |
|
Negro
|
Silicona
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 0,1807 € - 0,1902 € | 1995 En stock |
|
Negro
|
Silicona
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 10311134 | 0,2501 € - 0,2634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
Goma de Silicona
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
|
|
| 0,4612 € - 0,4612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
|
||
| 10108314 | 0,081 € - 0,0853 € | 8000 En stock |
|
Negro
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
|
| 0,3655 € - 0,3847 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Gris
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
||
| 10108321 | 0,3099 € - 0,3263 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
|
| 0,2682 € - 0,2824 € | 18 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
Doble D
|
||
| 0,2432 € - 0,256 € | 14244 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
||
| 10108024 | 0,2002 € - 0,228 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Doble D
|
|
| 0,0997 € - 0,1049 € | 8400 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Doble D
|
||
| 0,2083 € - 0,2194 € | 502 En stock |
|
Negro
|
Goma de Silicona
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
||
| 0,2321 € - 0,2444 € | 6142 En stock |
|
Gris
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Doble D
|
||
| 0,1253 € - 0,1319 € | 480 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Doble D
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar