Las Cubiertas de enmascaramiento extensibles son una excelente alternativa a las tapas convencionales, cuando las piezas que requieren cobertura tienen formas incómodas. Nuestra gama incluye fundas fabricadas con pebd y pe que están diseñadas para estirarse y que cuentan con un extremo elástico. También disponibles en nuestra gama son las cubiertas de silicona que dependen de la elasticidad natural de los materiales para su expansión.
Las tapas elásticas de pebd y de PE proporcionan un ajuste más holgado. Esto los hace ideales para la protección general durante el transporte y el almacenamiento, y para requisitos de enmascaramiento ligeros.
Por el contrario, las tapas de silicona ofrecen un agarre más fuerte en la pieza. Esto los hace adecuados para aplicaciones sensibles a la presión.
Material: PE, PEBD, Silicona Color: Transparente, Azul, Rojo, Blanco Código De La Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Temperatura máxima | A | Tipo | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3899 € - 3,0729 € | 2630 En stock |
Transparente
|
PEBD
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,2905 € - 2,8518 € | 2100 En stock |
Transparente
|
PEBD
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,8589 € - 1,8987 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Transparente
|
PEBD
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,7242 € - 3,8102 € | 960 En stock |
Transparente
|
PEBD
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,0736 € - 2,3726 € | 160 En stock |
Transparente
|
PEBD
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 2,141 € - 4,7305 € | 310 En stock |
Transparente
|
PEBD
|
212 °F
100 °C
|
35.433 in
900.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 0,9647 € - 2,1325 € | 2430 En stock |
Transparente
|
PEBD
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,9315 € - 4,2714 € | 20 En stock |
Transparente
|
PEBD
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 1,6121 € - 3,5648 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Transparente
|
PEBD
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 1,1805 € - 2,6085 € | 1470 En stock |
Transparente
|
PEBD
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,501 € - 3,3183 € | 450 En stock |
Transparente
|
PEBD
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1,5668 € - 3,4634 € | 2400 En stock |
Rojo
|
Silicona
|
212 °F
100 °C
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 2,1724 € - 4,8021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
Silicona
|
212 °F
100 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
1
|
5.02 in
127.5 mm
|
||
| 1,0889 € - 2,4069 € | 22400 En stock |
Blanco
|
Silicona
|
212 °F
100 °C
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,2045 € - 0,2273 € | 3000 En stock |
Azul
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,0954 € - 0,106 € | 10000 En stock |
Azul
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1.22 in
31.0 mm
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 0,2386 € - 0,2651 € | 2000 En stock |
Transparente
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2.5 in
63.5 mm
|
3
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 0,1418 € - 0,1576 € | 22000 En stock |
Transparente
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
5.752 in
146.1 mm
|
||
| 0,4159 € - 0,4621 € | 4500 En stock |
Transparente
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 0,0954 € - 0,106 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Transparente
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1.22 in
31.0 mm
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar