Menu Search

Protector de bridas 440.0 mm DIN 6 DN 300 Negro PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Referencia de Essentra:

10387832

Número de pieza del fabricante:

491809

100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 14,42 €
25 - 124 6,8701 €
125 + 6,5199 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

14,42 €

1 x 14,42 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
b1 22.0 mm
OD 440.0 mm
 Tamaño nominal de la tubería DN 300
Índice de presión de clase 6
Color Negro
Material PP
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros