Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.
La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | b1 | Tamaño nominal de la tubería | Índice de presión de clase | OD | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,7259 € - 14,8732 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 300
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
8,4666 € - 18,7254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 350
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
13,4518 € - 29,7361 € | 10 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 500
|
16
|
28.15 in
715.0 mm
|
||
9,4821 € - 9,9889 € | 23 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 400
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
8,7725 € - 9,2349 € | 14 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 400
|
10
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
19,2301 € - 42,5184 € | 20 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
DN 600
|
25
|
33.268 in
845.0 mm
|
||
8,0958 € - 17,8911 € | 50 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 250
|
40
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
31,1966 € - 32,8384 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.654 in
42.0 mm
|
DN 500
|
40
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
7,0658 € - 15,6148 € | 129 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 300
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
10388150 | 3,1126 € - 6,8824 € | 50 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 125
|
25
|
10.63 in
270.0 mm
|
|
11,0004 € - 24,3286 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
DN 400
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
7,3954 € - 16,3358 € | 50 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 300
|
25
|
19.094 in
485.0 mm
|
||
1,854 € - 4,0994 € | 450 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 65
|
25
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
1,9899 € - 4,3981 € | 226 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
4,8863 € - 10,8005 € | 47 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 200
|
40
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
1,0732 € - 2,3772 € | 59 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
1"
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
2,0989 € - 2,2087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
3 1/2"
|
150
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
19,4175 € - 20,4403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.374 in
34.9 mm
|
26"
|
150
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
1,7201 € - 3,7986 € | 100 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
2 1/2"
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
1,5285 € - 3,3825 € | 446 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
2"
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar