Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4762 € - 12,1066 € | 190 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 12,8418 € - 28,3916 € | 5 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
| 0,744 € - 1,6451 € | 1100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 43,5077 € - 96,1972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 2,0013 € - 4,4248 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 45,1156 € - 99,7092 € | 29 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
| 17,1577 € - 37,9119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
| 155,4134 € - 343,5238 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 11,6782 € - 25,8106 € | 5 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 8,60 € - 19,0194 € | 50 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
| 2,3356 € - 5,1621 € | 90 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 3,4093 € - 7,5369 € | 200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 10266502 | 0,8506 € - 1,8805 € | 2200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
| 6,6748 € - 14,7459 € | 340 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 3,5161 € - 7,7738 € | 1379 En stock |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 19,3156 € - 42,6826 € | 157 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
| 1,5983 € - 3,5341 € | 583 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 30,1687 € - 66,6738 € | 88 En stock |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
| 1,8353 € - 4,0556 € | 620 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 52,2558 € - 115,5023 € | 50 En stock |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar