Menu Search

Tapones de retención protectores de reborde

En stock

Los tapones retenedores de los protectores de bridas fijan los discos protectores de bridas a los conjuntos de bridas de tuberías. Presenta un diseño de doble función que combina la protección de la brida y la capacidad de retención.Los tapones de retención protectores de reborde aseguran los discos protectores totales (se venden por separado) a la superficie de la brida.

  • Inserte el tapón a través del protector de reborde y directamente en los orificios del perno.
  • Se recomienda el uso de cuatro tapones para cada disco protector total.
Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SRFLS

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
16 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h Medida de orificio ciego OD Compra
0,2138 € - 0,4727 € 4996 En stock
35.1
28.8 mm
29.6 mm
0,2584 € - 0,5714 € 3075 En stock
43.9
38.4 mm
39.2 mm
0,102 € - 0,2254 € 3000 En stock
28.7
15.9 mm
16.3 mm
0,3721 € - 0,8226 € 1200 En stock
50.8
47.6 mm
48.4 mm
0,3502 € - 0,7735 € 3998 En stock
43.2
44.5 mm
45 mm
0,1038 € - 0,2294 € 25800 En stock
28.7
19.1 mm
19.7 mm
0,184 € - 0,4068 € 15998 En stock
37.8
32.0 mm
32.4 mm
0,445 € - 0,4687 € 400 En stock
50.8
54 mm
54.9 mm
0,2422 € - 0,5356 € 796 En stock
44.2
35.3 mm
35.8 mm
0,5134 € - 0,5403 € 1155 En stock
54.1
60.3 mm
61.2 mm
0,2043 € - 0,4517 € 21000 En stock
34.8
25.7 mm
25.9 mm
0,121 € - 0,2675 € 27250 En stock
30.5
22.4 mm
22.9 mm
0,5726 € - 0,6027 € 1300 En stock
54.1
66.7 mm
67.6 mm
0,8631 € - 0,9084 € 548 En stock
54.1
92.1 mm
93 mm
0,268 € - 0,5924 € 3440 En stock
43.9
41.8 mm
42.3 mm
0,4129 € - 0,4344 € 1248 En stock
50.8
50.8 mm
51.7 mm
Tapón de retención protectores de reborde 28.8 mm PVC Negro

10313084

Rango de precios
0,4727 € - 0,2138 €

Niveles de existencias
4996 En stock
Atributos
  • Medida de orificio ciego
    28.8 mm
  • h
    35.1
  • OD
    29.6 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
Tapón de retención protectores de reborde 38.4 mm PVC Negro

10313114

Rango de precios
0,5714 € - 0,2584 €

Niveles de existencias
3075 En stock
Atributos
  • Medida de orificio ciego
    38.4 mm
  • h
    43.9
  • OD
    39.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
Tapón de retención protectores de reborde 15.9 mm PVC Negro

10313046

Rango de precios
0,2254 € - 0,102 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Medida de orificio ciego
    15.9 mm
  • h
    28.7
  • OD
    16.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
Tapón de retención protectores de reborde 47.6 mm PVC Negro

10313145

Rango de precios
0,8226 € - 0,3721 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Medida de orificio ciego
    47.6 mm
  • h
    50.8
  • OD
    48.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
Tapón de retención protectores de reborde 44.5 mm PVC Negro

10313138

Rango de precios
0,7735 € - 0,3502 €

Niveles de existencias
3998 En stock
Atributos
  • Medida de orificio ciego
    44.5 mm
  • h
    43.2
  • OD
    45 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
Tapón de retención protectores de reborde 19.1 mm PVC Negro

10313053

Rango de precios
0,2294 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
25800 En stock
Atributos
  • Medida de orificio ciego
    19.1 mm
  • h
    28.7
  • OD
    19.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
Tapón de retención protectores de reborde 32.0 mm PVC Negro

10313091

Rango de precios
0,4068 € - 0,184 €

Niveles de existencias
15998 En stock
Atributos
  • Medida de orificio ciego
    32.0 mm
  • h
    37.8
  • OD
    32.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
Tapón de retención protectores de reborde 54.0 mm PVC Negro

10313169

Rango de precios
0,4687 € - 0,445 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Medida de orificio ciego
    54 mm
  • h
    50.8
  • OD
    54.9 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
Tapón de retención protectores de reborde 35.3 mm PVC Negro

10313107

Rango de precios
0,5356 € - 0,2422 €

Niveles de existencias
796 En stock
Atributos
  • Medida de orificio ciego
    35.3 mm
  • h
    44.2
  • OD
    35.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
Tapón de retención protectores de reborde 60.3 mm PVC Negro

10313176

Rango de precios
0,5403 € - 0,5134 €

Niveles de existencias
1155 En stock
Atributos
  • Medida de orificio ciego
    60.3 mm
  • h
    54.1
  • OD
    61.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
Tapón de retención protectores de reborde 25.7 mm PVC Negro

10313077

Rango de precios
0,4517 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • Medida de orificio ciego
    25.7 mm
  • h
    34.8
  • OD
    25.9 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
Tapón de retención protectores de reborde 22.4 mm PVC Negro

10313060

Rango de precios
0,2675 € - 0,121 €

Niveles de existencias
27250 En stock
Atributos
  • Medida de orificio ciego
    22.4 mm
  • h
    30.5
  • OD
    22.9 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
Tapón de retención protectores de reborde 66.7 mm PVC Negro

10313183

Rango de precios
0,6027 € - 0,5726 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Medida de orificio ciego
    66.7 mm
  • h
    54.1
  • OD
    67.6 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
Tapón de retención protectores de reborde 92.1 mm PVC Negro

10313190

Rango de precios
0,9084 € - 0,8631 €

Niveles de existencias
548 En stock
Atributos
  • Medida de orificio ciego
    92.1 mm
  • h
    54.1
  • OD
    93 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
Tapón de retención protectores de reborde 41.8 mm PVC Negro

10313121

Rango de precios
0,5924 € - 0,268 €

Niveles de existencias
3440 En stock
Atributos
  • Medida de orificio ciego
    41.8 mm
  • h
    43.9
  • OD
    42.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
Tapón de retención protectores de reborde 50.8 mm PVC Negro

10313152

Rango de precios
0,4344 € - 0,4129 €

Niveles de existencias
1248 En stock
Atributos
  • Medida de orificio ciego
    50.8 mm
  • h
    50.8
  • OD
    51.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC