Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,5385 € - 38,7793 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 12,2177 € - 27,0059 € | 156 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 13,0111 € - 28,7619 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 45,0098 € - 99,4976 € | 22 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 7,5951 € - 16,7769 € | 420 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
| 121,5635 € - 268,7155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 9,1289 € - 20,183 € | 55 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 2,1166 € - 4,6808 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 41,7941 € - 92,3997 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 11,8686 € - 26,2443 € | 54 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
| 19,3156 € - 42,6826 € | 8 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
| 5,6296 € - 12,4451 € | 40 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
| 11,6782 € - 25,8106 € | 5 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 8,60 € - 19,0194 € | 50 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
| 2,3356 € - 5,1621 € | 90 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 3,4093 € - 7,5369 € | 200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 1,2979 € - 2,8698 € | 440 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 17,3692 € - 38,3773 € | 434 En stock |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| 0,9285 € - 2,0525 € | 22654 En stock |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 79,7377 € - 176,2417 € | 6 En stock |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar