Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5185 € - 1,146 € | 1950 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 41,7941 € - 92,3997 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 11,8686 € - 26,2443 € | 54 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
| 19,3156 € - 42,6826 € | 8 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
| 5,6296 € - 12,4451 € | 40 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
| 2,3356 € - 5,1621 € | 90 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 3,4093 € - 7,5369 € | 200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 45,1156 € - 99,7092 € | 29 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
| 43,5077 € - 96,1972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 5,2943 € - 11,7004 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
| 155,4134 € - 343,5238 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 7,0344 € - 15,5498 € | 255 En stock |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 61,1626 € - 135,1987 € | 60 En stock |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
| 9,1818 € - 20,31 € | 157 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 4,6427 € - 10,2628 € | 500 En stock |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 82,8688 € - 183,2021 € | 29 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 6,6748 € - 14,7459 € | 340 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 10266496 | 0,6977 € - 1,5424 € | 4200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| 34,7491 € - 76,8182 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
| 9,1924 € - 20,3417 € | 122 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar