Menu Search

Discos de brida autoadhesiva

En stock

Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería T OD Compra
1,114 € - 2,4623 € Solicite el plazo de entrega aquí
DIN 32
1.5 mm
78.0 mm
11,948 € - 26,4092 € 4 En stock
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
4,5206 € - 9,993 € Solicite el plazo de entrega aquí
ANSI 4"
1.5 mm
1,5563 € - 3,4412 € 1592 En stock
DIN 40
1.5 mm
88.0 mm
1,2638 € - 2,7943 € 790 En stock
1.5 mm
90.0 mm
1,9085 € - 4,2178 € 949 En stock
DIN 50
1.5 mm
102.0 mm
5,7886 € - 12,8132 € 5 En stock
DIN 150
1.5 mm
212.0 mm
0,9486 € - 2,0972 € 2433 En stock
DIN 25
1.5 mm
68.0 mm
0,716 € - 1,5826 € 377 En stock
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
3,1003 € - 6,8515 € 281 En stock
DIN 65
1.5 mm
122.0 mm
10266502 0,8283 € - 1,8311 € 3003 En stock
DIN 20
1.5 mm
58.0 mm
0,9041 € - 1,9986 € 28637 En stock
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
1,1774 € - 2,603 € Solicite el plazo de entrega aquí
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
6,4993 € - 14,3582 € 254 En stock
DIN 125
1.5 mm
188.0 mm
24,9466 € - 55,1462 € 283 En stock
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
16,9126 € - 37,3684 € 84 En stock
ANSI 10"
1.5 mm
330.0 mm
10266496 0,6793 € - 1,5019 € 4029 En stock
DIN 15
1.5 mm
45.0 mm
3,4237 € - 7,5694 € 9 En stock
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
3,8439 € - 8,4964 € 757 En stock
DIN 100
1.5 mm
158.0 mm
80,6902 € - 178,3857 € 23 En stock
ANSI 26"
1.5 mm
750.0 mm
  • de 5
Disco adhesivo DIN 32 78.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266526

Rango de precios
2,4623 € - 1,114 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DIN 32
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Goma Negro

10266724

Rango de precios
26,4092 € - 11,948 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 8"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266694

Rango de precios
9,993 € - 4,5206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 4"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Disco adhesivo DIN 40 88.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266533

Rango de precios
3,4412 € - 1,5563 €

Niveles de existencias
1592 En stock
Atributos
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DIN 40
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 90.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10242629

Rango de precios
2,7943 € - 1,2638 €

Niveles de existencias
790 En stock
Atributos
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo DIN 50 102.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266540

Rango de precios
4,2178 € - 1,9085 €

Niveles de existencias
949 En stock
Atributos
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DIN 50
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo DIN 150 212.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266595

Rango de precios
12,8132 € - 5,7886 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DIN 150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo DIN 25 68.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266519

Rango de precios
2,0972 € - 0,9486 €

Niveles de existencias
2433 En stock
Atributos
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DIN 25
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266649

Rango de precios
1,5826 € - 0,716 €

Niveles de existencias
377 En stock
Atributos
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 3/4"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo DIN 65 122.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266557

Rango de precios
6,8515 € - 3,1003 €

Niveles de existencias
281 En stock
Atributos
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DIN 65
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo DIN 20 58.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266502

Rango de precios
1,8311 € - 0,8283 €

Niveles de existencias
3003 En stock
Atributos
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DIN 20
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266656

Rango de precios
1,9986 € - 0,9041 €

Niveles de existencias
28637 En stock
Atributos
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 1"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266663

Rango de precios
2,603 € - 1,1774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 1-1/2"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo DIN 125 188.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266588

Rango de precios
14,3582 € - 6,4993 €

Niveles de existencias
254 En stock
Atributos
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DIN 125
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266748

Rango de precios
55,1462 € - 24,9466 €

Niveles de existencias
283 En stock
Atributos
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 12"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 10" 330.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266731

Rango de precios
37,3684 € - 16,9126 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • OD
    330.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 10"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo DIN 15 45.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266496

Rango de precios
1,5019 € - 0,6793 €

Niveles de existencias
4029 En stock
Atributos
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DIN 15
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266687

Rango de precios
7,5694 € - 3,4237 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 3"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo DIN 100 158.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266571

Rango de precios
8,4964 € - 3,8439 €

Niveles de existencias
757 En stock
Atributos
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DIN 100
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 26" 750.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10242766

Rango de precios
178,3857 € - 80,6902 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 26"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma